StarTech.com

Câble de commutateur KVM DisplayPort USB 4 en 1 de 1,8 m avec audio et microphone

Permet de connecter un appareil vidéo DisplayPort® haute résolution, USB et audio à l'aide d'un seul câble

Nº de produit : DP4N1USB6

  • Quatre câbles distincts moulés en un seul
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
  • Connecteurs DisplayPort à verrouillage
En voir plus
  • Connecteurs audio et vidéo plaqués or
  • Connecteurs microphone et audio stéréo de 3,5 mm à codage couleur
€ 32,99 EUR hors TVA
€ 39,92 EUR incluant TVA

Présentation

Le câble de commutateur KVM DisplayPort® USB 4 en 1 DP4N1USB6 de 1,8 m avec audio et microphone offre une qualité vidéo DisplayPort avec une souris et un clavier USB, une sortie audio et une connexion pour microphone 3,5 mm en un seul câble compact. Le câble de grande qualité KVM 4 en 1 est une solution pratique et abordable qui est adaptée aux commutateurs KVM USB DisplayPort, vous permettant de partager un ensemble de périphériques USB entre plusieurs ordinateurs configurés pour une sortie haute définition. Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Conception 4 en 1 compacte pour des connexions nettes et discrètes, réduisant l'enchevêtrement
  • Les connecteurs plaqués or verrouillables assurent une expérience graphique de haute résolution sans interruption
  • Prend en charge l'audio analogique et l'audio numérique sur DisplayPort de plus de 3,5 mm

Applications

Permet de connecter aisément et rapidement un KVM DisplayPort au PC hôte

Permet de connecter un commutateur vidéo DisplayPort avec une prise en charge des périphériques USB

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
1 - USB B (4 broches) Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 308 g [10.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 324 g [11.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort, USB et câble audio 4 en 1 de 1,8 m

Certifications

Produits associés

Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4 en 1 de 1,8 m avec audio et microphone
DVID4N1USB6
Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4 en 1 de 1,8 m avec audio et microphone

Procédez à une connexion vidéo DVI haute résolution, USB et audio grâce à un seul câble

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4-en-1 de 3 m avec audio et microphone
DVID4N1USB10
Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4-en-1 de 3 m avec audio et microphone

Procédez à une connexion vidéo DVI haute résolution, USB et audio grâce à un seul câble

€ 36,99 hors TVA
€ 44,76 incluant TVA
Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4 en 1 de 4,6 m avec audio et microphone
DVID4N1USB15
Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4 en 1 de 4,6 m avec audio et microphone

Procédez à une connexion vidéo DVI haute résolution, USB et audio grâce à un seul câble

€ 51,99 hors TVA
€ 62,91 incluant TVA
Câble KVM de 1.80m USB DVI 4 en 1 avec Prises Audio et Micro
USBDVI4N1A6
Câble KVM de 1.80m USB DVI 4 en 1 avec Prises Audio et Micro

Connectez un appareil vidéo DVI haute résolution, USB, audio et un microphone grâce à un seul câble

€ 26,99 hors TVA
€ 32,66 incluant TVA
Câble KVM USB DVI 4 en 1 avec audio et microphone - 3 m
USBDVI4N1A10
Câble KVM USB DVI 4 en 1 avec audio et microphone - 3 m

Connectez un appareil vidéo DVI haute résolution, USB, audio et un microphone grâce à un seul câble

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Câble pour switch KVM VGA avec USB, audio stéréo et microphone 3,5 mm - 1,80 m
USBVGA4N1A6
Câble pour switch KVM VGA avec USB, audio stéréo et microphone 3,5 mm - 1,80 m

Connectez un appareil vidéo VGA haute résolution, des appareils USB et audios et un microphone grâce à un seul câble

€ 20,99 hors TVA
€ 25,40 incluant TVA
4-in-1 USB VGA KVM Cable w/ Audio and Microphone
USBVGA4N1A10
Câble KVM USB VGA 4 en 1 avec audio et microphone - 3 m

Connectez un appareil vidéo VGA haute résolution, des appareils USB et audios et un microphone grâce à un seul câble

€ 31,99 hors TVA
€ 38,71 incluant TVA

Accessoires