StarTech.com

Câble KVM USB VGA 4 en 1 avec audio et microphone - 3 m

Connectez un appareil vidéo VGA haute résolution, des appareils USB et audios et un microphone grâce à un seul câble

Nº de produit : USBVGA4N1A10

  • Ce câble vidéo de qualité supérieure utilise la technologie coaxiale et à paire torsadée pour maintenir des signaux vidéos optimaux.
  • Les câbles commutateurs KVM (clavier, vidéo et souris) assurent la connexion d'un commutateur KVM à vos ordinateurs.
€ 31,99 EUR hors TVA
€ 38,71 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB B (4 broches) Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Poids du produit 679 g [24 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32.6 cm [12.8 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 30 mm [1.2 in]
Poids brut 679 g [24 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble KVM USB VGA 4 en 1 avec audio – 3 m

Certifications

Produits associés

Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m
SVUSB2N1_6
Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m

Branchez des ordinateurs VGA et USB à un commutateur KVM à l'aide d'un seul câble

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Câble KVM de 1.80m USB DVI 4 en 1 avec Prises Audio et Micro
USBDVI4N1A6
Câble KVM de 1.80m USB DVI 4 en 1 avec Prises Audio et Micro

Connectez un appareil vidéo DVI haute résolution, USB, audio et un microphone grâce à un seul câble

€ 26,99 hors TVA
€ 32,66 incluant TVA
4-in-1 USB VGA KVM Cable w/ Audio and Microphone
USBVGA4N1A10
Câble KVM USB VGA 4 en 1 avec audio et microphone - 3 m

Connectez un appareil vidéo VGA haute résolution, des appareils USB et audios et un microphone grâce à un seul câble

€ 31,99 hors TVA
€ 38,71 incluant TVA

Accessoires