StarTech.com

2 Port Professional PS/2 KVM Switch

Commandez jusqu'à deux ordinateurs connectés par VGA et PS/2 à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

Nº de produit : SV231

  • A dependable 3-year warranty provides peace of mind.
  • Hot-pluggable to allow computers to be added or removed without worrying about having to reboot the other connected systems.
  • Designed for guaranteed compatibility with Dell, Compaq, IBM and HP servers and systems.
En voir plus
  • Compatible with all notebook computers.
  • Compatible with Compaq Alpha systems.
  • "Keep-alive" feature draws power from PC keyboard ports if power is lost. Switch will continue to operate during a power outage retaining complete control of all connected systems.
  • Rugged, all-metal 1U chassis for use in harsh environments and space-saving cabinets.
  • Fast switch-buttons for each port provide quick access to any connected system.
  • High 1920x1440 resolution capability supports the most demanding applications.
  • Uses standard off-the-shelf cables or StarTech.com tangle-fee KVM cables to connect PCs to the switch
  • All cables connect to the back of the switch reducing space requirements
  • Completely operating system independent. No software or drivers required.
€ 68,99 EUR hors TVA
€ 83,48 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge PS/2
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
MTBF 111000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Ordinateurs mode cascade max. 4
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Non
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions analogiques max. 1920 x 1440
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
4 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Conditions environnementales
Humidité 0~80% RH
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 4 cm [1.6 in]
Largeur du produit 12.4 cm [4.9 in]
Longueur du produit 70 mm [2.8 in]
Poids du produit 427 g [15.1 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 21.7 cm [8.5 in]
Poids brut 614 g [21.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 2 Port StarView 2 KVM Switch
2 - PS/2 Mouse Connectors
4 - Rubber feet
1 - Hot-key Quick Reference
1 - Instruction Manual
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires