StarTech.com

European Replacement Power Adapter For 1UCABCONS

Replace, or keep a spare 12V DC (4 A) rack console power adapter on hand

Nº de produit : CABCONSPAEU

€ 25,99 EUR hors TVA
€ 31,45 EUR incluant TVA

Présentation

This Replacement (European) Power Adapter is specifically designed for StarTech.com's DuraView 1UCABCONS console series, offering a convenient and cost-effective way to replace a defective, damaged, or missing power adapter.

Applications

Replace defective, damaged, or missing power adapter for the 1UCABCONS series consoles.

Accessories the KVM switch modules for independent use

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
MTBF 173000 hours
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 4A
Courant d'entrée 1.8A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 32 mm [1.3 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur du produit 110 mm [4.3 in]
Poids du produit 0.4 kg [0.9 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Power Adapter

Certifications

Produits associés

Module de commutateur KVM à 8 ports pour console 1UCABCONS17/19
CAB831HD
Module de commutateur KVM à 8 ports pour console 1UCABCONS17/19

Améliorez ou remplacez le module KVM de votre console LCD de StarTech.com en lui permettant de contrôler huit ordinateurs USB ou PS/2, ou utilisez-la avec une souris et un clavier PS/2 séparés avec un affichage VGA

€ 398,99 hors TVA
€ 482,78 incluant TVA