StarTech.com

Console KVM 1U à 16 ports pour racks de serveur - 17 pouces

Contrôlez jusqu'à 16 serveurs VGA ou commutateurs KVM à partir d'une console KVM à montage en rack centralisée

Nº de produit : RKCONS1716K

  • Économisez de l'argent et réduisez les complications grâce à une console LCD à montage en rack rentable
  • Réduisez l'encombrement de votre salle de serveurs grâce au design de montage en rack 1U
  • Intégration intuitive du système avec une prise en charge directe de seize serveurs au maximum
En voir plus
  • Pavé tactile et clavier intégrés
  • Résolution allant jusqu'à 1280 x 1024
€ 1.976,99 EUR hors TVA
€ 2.392,16 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Hauteur U 1U
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 16
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Taille de l'écran 17in
Touche de verrouillage Non
Type de panneau Matrice active TFT LCD
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Angle de vue 170° (H), 160° (V)
Contrôle IP KVM Non
Format d'image 5:4
Hot-Key Selection Oui
Intensité de couleur 16,7 M couleurs, 8 bits
Luminosité 250 cd/m²
MTBF 50 000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Oui
Prise en charge du pas de masque 0.264 x 0.264 mm
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
Rapport de contraste 1000:1
Résolutions analogiques max. 1280 x 1024
Résolutions prises en charge Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Temps de réponse 5ms
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - 15 Pin High Density D-Sub Femelle Input
Connecteurs hôte 16 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle Input
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle Input
Indicateurs
Indicateurs lumineux 16 - Green/Red - Online/Selected LED
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus International Power Cords
Consommation électrique 23W
Courant d'entrée 1.5A
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % à 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.3 cm [1.7 in]
Largeur du produit 44.8 cm [17.6 in]
Longueur de câble 6 ft
Longueur du produit 58.1 cm [22.9 in]
Poids du produit 13.7 kg [30.3 lb]
Profondeur de montage maximal 90 cm [35.4 in]
Profondeur de montage minimale 56 cm [22 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 18.5 cm [7.3 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Poids brut 21 kg [46.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Console KVM
16 - Câbles KVM
8 - Écrous cage M5
8 - Vis M5
5 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU)
2 - Rails de montage
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 19 pouces
RKCONS1901
Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 19 pouces

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console centralisée à montage en rack

€ 1.272,99 hors TVA
€ 1.540,32 incluant TVA
Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 17,3 pouces - HD 1080p
RKCONS17HD
Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 17,3 pouces - HD 1080p

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console KVM HD centralisée

€ 1.484,99 hors TVA
€ 1.796,84 incluant TVA
Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 17 pouces
RKCONS1701
Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 17 pouces

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console centralisée montée en rack

€ 1.156,99 hors TVA
€ 1.399,96 incluant TVA
Console KVM à 8 ports à montage en rack pour rack de serveur - 19 pouces - 1U
RKCONS1908K
Console KVM à 8 ports à montage en rack pour rack de serveur - 19 pouces - 1U

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'un tiroir KVM LCD centralisé

€ 1.889,99 hors TVA
€ 2.286,89 incluant TVA
Console KVM à 16 ports pour rack de serveur - 19 pouces - 1U
RKCONS1916K
Console KVM à 16 ports pour rack de serveur - 19 pouces - 1U

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console KVM à montage en rack centralisée

€ 2.092,99 hors TVA
€ 2.532,52 incluant TVA

Accessoires