StarTech.com

12U 19in Hinged Wall Mount Server Rack Cabinet w/ Steel Mesh Door

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack à fixation murale 12U

Nº de produit : RK1219WALHM

  • Unique hinged design swings open for easy access to your equipment
  • Cable pass-through at rear of cabinet
  • Fan mounts for optional additional cooling
En voir plus
  • Removable side panels with lock.
  • Sturdy steel design
  • Steel mesh door for added security
€ 516,99 EUR hors TVA
€ 625,56 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

This 12U Server Rack/Cabinet offers a durable solution for mounting valuable server equipment, routers, switches and other networking equipment while saving space and hassle.

The sturdy 12U rack cabinet features a high quality steel design and a vented, steel mesh door to help keep rack mounted equipment safe and cool.

A suitable addition to any server room, wiring closet, manufacturing area, warehouse or locale where networking equipment requires an added level of protection, the 12U rack cabinet accommodates 19in wall mount devices (19" depth) and features a rear-hinged design that makes it easier to access cabling and device ports.

Our 12U Rack Cabinet is designed for guaranteed reliability to ensure a stable rack mount platform for valuable equipment and backed by Lifetime Warranty.

Points forts de StarTech.com

  • Allow easy access for cabling changes and configuration with the rear vertical hinge

Applications

Mounting standard 19 in. networking equipment in exposed or unsecure locations

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Adjustable Mounting Rails Oui
Back Door Key Lock Oui
Fixation sur le mur Oui
Front Door Reversible and/or Removable Amovible
Gestion de câbles Non
Hauteur U 12U
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-C
Number and Type of Included Cage Nuts 10 - M6
Roulettes Non
Side Panel(s) Key Lock Oui
Side Panels Reversible and/or Removable Amovible
Style Support mural
Tools Included Non
Touche de verrouillage Oui
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau arrière Acier
Type de panneau latéral Acier massif
Type de porte avant Maille d'acier
Type de rack 4 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) En option
Performance
Weight Capacity (Stationary) 60 kg [132.6 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 635 mm [25 in]
Hauteur interne 533.4 mm [21 in]
Largeur du produit 597 mm [23.5 in]
Largeur interne 560 mm [22 in]
Longueur du produit 550 mm [21.7 in]
Poids du produit 29.5 kg [65.2 lb]
Profondeur de montage maximal 392 mm [15.4 in]
Profondeur de montage minimale 68 mm [2.7 in]
Profondeur interne 522 mm [20.6 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 31 kg [68.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Black Hinged Cabinet
1 - Set of Keys
1 - Package of Cab Screws and Cage Nuts

Certifications

Produits associés

12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack à fixation murale 12U

€ 429,99 hors TVA
€ 520,29 incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements