StarTech.com

Rack de serveur en acier à fixation murale - 4U

Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à la verticale, dans cette armoire compacte

Nº de produit : RK419WALVO

  • La plaque en acier 4U incluse en option permet d'utiliser le rack comme un boîtier mural/une étagère pour tout équipement non montable en rack
  • Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une plus grande stabilité et une installation sur des montants standard
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Compatibilité avec la majeure partie de l'équipement à montage en rack 48 cm
  • Fabrication en acier massif pour plus de durabilité
  • Construction conforme aux normes de rack 48 cm EIA-RS310
€ 236,99 EUR hors TVA
€ 286,76 EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le rack 4U en acier à fixation latérale 19 po RK419WALVO est un rack de serveur 4U à fixation murale, qui offre une solution robuste pour le montage de votre équipement réseau, de télécommunication ou de serveur.  Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce rack de serveur peut être fixé dans une salle de serveurs ou un bureau, ou au-dessus de l’ouverture d’une porte dans les pièces à espace réduit, qui ne permettent pas d’installer un rack d’équipement de dimension ordinaire, augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d’accéder facilement à l’équipement.

Ce rack est conforme aux normes EIA-RS310 et permet de monter votre équipement à la verticale. L’équipement non montable en rack peut être installé en utilisant le rack comme boîtier mural.

Les trous de fixation du support (utilisés pour une fixation murale ou sous le bureau) sont espacés de 40,6 cm pour correspondre aux mesures entre les poteaux de construction standard.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Options d'installation polyvalentes pour la fixation latérale de l'équipement montable en rack standard ou la fixation verticale de tout type d'équipement
  • La profondeur du rack permet de monter de l'équipement qui n'aurait pas pu être installé dans un rack compact avant, comme les serveurs profonds ou les PC gourmands en énergie
  • Les panneaux latéraux protègent votre équipement, tout en laissant libre accès aux DEL, boutons de configuration et câbles au-dessus et en dessous

Applications

Montez des serveurs et de l'équipement de télécommunication le long du mur

Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'un centre commercial de vente au détail

Installez un serveur lame à tout endroit d'un bureau sans avoir à disposer de toute une salle de serveurs

Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 4U
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 16 - 10-32
Roulettes Non
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 27.7 kg [61.2 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 209 mm [8.2 in]
Hauteur externe 209 mm [8.2 in]
Largeur du produit 504 mm [19.8 in]
Largeur externe 504 mm [19.8 in]
Largeur interne 496 mm [19.5 in]
Longueur du produit 558 mm [22 in]
Poids du produit 10.1 kg [22.3 lb]
Profondeur de montage minimale 475 mm [18.7 in]
Profondeur externe 558 mm [22 in]
Profondeur interne 496 mm [19.5 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 11.8 kg [26 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack à fixation murale 4U RK419WALVO
8 - Vis de panneau n° 10-32

Certifications

Produits associés

Rack de serveur en acier à fixation murale - 2U
RK219WALVO
Rack de serveur en acier à fixation murale - 2U

Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à la verticale, dans cette armoire compacte

€ 161,99 hors TVA
€ 196,01 incluant TVA
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19
RK419WALLV
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19"

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 4U

€ 100,99 hors TVA
€ 122,20 incluant TVA
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 3U - Acier - 48 cm

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 3U

€ 79,99 hors TVA
€ 96,79 incluant TVA
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm
RK219WALLV
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm

Montez un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications verticalement grâce à support à montage mural 2U

€ 66,99 hors TVA
€ 81,06 incluant TVA
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm
RK119WALLV
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm

Montez à la verticale un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications grâce à ce support à montage mural 1U

€ 55,99 hors TVA
€ 67,75 incluant TVA
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
RK812WALLO
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U

€ 161,99 hors TVA
€ 196,01 incluant TVA
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack à fixation murale 12U

€ 429,99 hors TVA
€ 520,29 incluant TVA
12U 19in Hinged Wall Mount Server Rack Cabinet w/ Steel Mesh Door
RK1219WALHM
12U 19in Hinged Wall Mount Server Rack Cabinet w/ Steel Mesh Door

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack à fixation murale 12U

€ 516,99 hors TVA
€ 625,56 incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements