StarTech.com

Rack de serveur non-assemblé 25U 36" avec roulettes

Armoire serveur sûre 25U facile à transporter et rapide à assembler

Nº de produit : RK2536BKF

  • Livré dans un emballage à plat pour réduire les frais d'expédition et faciliter l'assemblage au point d'installation
  • Installation simplifiée de l'équipement pour un déploiement rapide
  • Panneau supérieur doté de trous de ventilation carrés compatibles avec les écrous cage
En voir plus
  • Trous de montage avant et latéraux permettant le montage de différents types d'équipement
  • Augmentez la visibilité et la sécurité avec une porte en verre
  • Gardez votre équipement à une température optimale avec un refroidissement passif
€ 1.124,99 EUR hors TVA
€ 1.361,24 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Caractéristiques de la porte avant Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Caractéristiques du panneau latéral Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
Caractéristiques particulières Rails de montage réglables
Roulettes (incluses)
Assemblage facile
Patte(s) de mise à la terre
Marquage U
Fixation sur le mur Non
Hauteur U 25U
Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Profil de rail de montage G-Shape
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau arrière Maille d'acier
Type de panneau latéral Acier
Type de porte avant Acier avec fenêtre en verre
Type de rack 4 montants
Performance
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Caractéristiques physiques
Caractéristiques de la porte arrière Verrou à clé sécurisé avec porte arrière réversible et amovible
Couleur Noir
Product Measurements
Hauteur avec roulettes 130.6 cm [51.4 in]
Hauteur du produit 123.4 cm [48.6 in]
Largeur du produit 59.8 cm [23.5 in]
Largeur interne 59.6 cm [23.5 in]
Longueur du produit 92.2 cm [36.3 in]
Poids du produit 68 kg [150.4 lb]
Profondeur de montage maximal 84.4 cm [33.2 in]
Profondeur de montage minimale 0.1 cm [0 in]
Profondeur interne 99.2 cm [39.1 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Package Height 29.4 cm [11.6 in]
Package Length 1.3 m [4.3 ft]
Package Width 1.1 m [3.5 ft]
Poids brut 81.6 kg [180.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneau supérieur
3 - Panneau inférieur
2 - Panneau latéral et cadre
4 - Traverse
8 - Capuchons d'angle en plastique
4 - Roulettes
2 - Jeux de clés
40 - Vis M6
40 - Écrous cage M6
1 - Kit de vis de montage
4 - Pieds réglables
1 - Guide d'installation
1 - Clé hexagonale M6 (10 mm)
1 - Clé hexagonale M8 (13 mm)
1 - tournevis cruciforme

Certifications

Produits associés

Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale
4POSTRACK12
Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 12U

€ 407,99 hors TVA
€ 493,67 incluant TVA
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
4POSTRACK25
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

€ 587,99 hors TVA
€ 711,47 incluant TVA
Rack serveur 36U à 4 montants - Armoire réseau à cadre ouvert - Réglable
4POSTRACK36
Rack serveur 36U à 4 montants - Armoire réseau à cadre ouvert - Réglable

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack réglable à cadre ouvert 36U

€ 571,99 hors TVA
€ 692,11 incluant TVA
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack à fixation murale 12U

€ 429,99 hors TVA
€ 520,29 incluant TVA
Rack de serveur non-assemblé 22U 36
RK2236BKF
Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U

€ 998,99 hors TVA
€ 1.208,78 incluant TVA
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
RK812WALLO
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U

€ 161,99 hors TVA
€ 196,01 incluant TVA

Accessoires