StarTech.com

Rack de serveur mural 12U en acier solide pour équipment peu profond

Fixez sur votre mur un équipement d'une profondeur maximale de 30 cm, comme des panneaux de brassage ou des commutateurs réseau

Nº de produit : WALLMNT12

  • Améliorez l'efficacité dans votre bureau ou votre salle de serveurs en montant au mur des équipements peu profonds
  • Installation robuste de l'équipement essentiel avec une structure en acier solide
  • Configuration simplifiée grâce à des trous de montage mural espacés de 40 cm, conformément aux normes des cloisons sèches
En voir plus
  • Écrous cage et vis inclus
  • Panneau d'accès à l'arrière pour la gestion de câbles
  • structure murale 12U
€ 134,99 EUR hors TVA
€ 163,34 EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Ce support mural offre 12U d'espace pour le montage au mur d'un équipement en rack peu profond (30 cm maximal), comme des panneaux de brassage ou des commutateurs réseau.

Améliorez l'efficacité et l'accessibilité dans votre espace de travail

Le rack 12U optimise votre espace de travail grâce au montage mural de votre équipement peu profond. L'espace de votre bureau ou de toute autre surface utilisable est ainsi libéré. C'est la solution idéale pour votre environnement de petit bureau et de bureau personnel, ou votre salle de serveurs peu spacieuse, car elle n'occupe aucun espace au sol. 

La garantie d'une installation sécurisée et simplifiée

Le rack mural est fabriqué en acier afin de garantir une solution de montage robuste et sécurisée pour votre équipement indispensable.  En outre, du fait de l'écartement de 40 cm entre les trous adaptés au montage mural, il correspond exactement aux normes de construction des cloisons sèches, ce qui assure un ancrage mural simple, sécurisé et robuste. Le rack dispose également d'un panneau d'accès à l'arrière, qui peut être utilisé pour faciliter le câblage dans le rack.

Des vis et des écrous cage sont fournis avec le support mural afin de vous éviter tout problème lié au matériel de montage.

Si vous cherchez une solution de montage peu profonde avec moins d'unités de racks, StarTech.com offre également support mural 6U, et support mural 8U.

Le modèle WALLMNT12 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Fixez au mur des équipements d'une profondeur maximale de 30 cm

Organisez le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back-office ou répartiteur intermédiaire IDF

Gagnez de l'espace dans votre petit bureau, votre bureau personnel ou votre salle de serveurs en montant votre équipement au mur et en libérant ainsi de l'espace au sol

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 12U
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 36 - M5
Roulettes Non
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 541 mm [21.3 in]
Hauteur externe 541 mm [21.3 in]
Hauteur interne 520.7 mm [20.5 in]
Largeur du produit 499 mm [19.6 in]
Largeur externe 499 mm [19.6 in]
Largeur interne 492 mm [19.4 in]
Longueur du produit 350 mm [13.8 in]
Poids du produit 1 kg [2.2 lb]
Profondeur de montage minimale 350 mm [13.8 in]
Profondeur externe 350 mm [13.8 in]
Profondeur interne 343 mm [13.5 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 1 kg [2.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support mural
36 - Écrous cage M5
36 - Vis M5 avec rondelles
1 - Écrou hexagonal M6
6 - Vis à bois
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur
WALLMOUNT6
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

€ 66,99 hors TVA
€ 81,06 incluant TVA
Rack de serveur mural 8U en acier solide pour équipment peu profond
WALLMOUNT8
Rack de serveur mural 8U en acier solide pour équipment peu profond

Fixez sur votre mur un équipement d'une profondeur maximale de 30 cm, comme des panneaux de brassage ou des commutateurs réseau

€ 96,99 hors TVA
€ 117,36 incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements