StarTech.com

Rack de serveur mural 8U en acier solide avec étagère intégrée

Fixez votre serveur, votre réseau et vos dispositifs de télécommunication sur le mur, tout en stockant votre équipement non montable en rack sur la tablette intégrée

Nº de produit : WALLSHELF8U

  • Personnalisez votre installation grâce à une tablette intégrée positionnable en haut ou en bas du rack
  • Optimisez l'espace dans votre bureau ou votre salle serveur en montant l'équipement informatique ou audio/vidéo au mur
  • Installation sans effort grâce aux rails perforés 10-32, permettant de fixer directement l'équipement, sans avoir à utiliser d'écrous cage
En voir plus
  • Conception murale 8U
  • Construction conforme aux normes de rack 48 cm EIA-310
  • Profondeur de montage ajustable, de 12 à 18 po.
  • Fabrication en acier massif pour plus de durabilité
  • Points de fixation pour la gestion de câbles
  • Ouverture arrière pour l'accès aux câbles
€ 202,99 EUR hors TVA
€ 245,62 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Caractéristiques particulières Assemblage facile
Fixation murale
Fixation sur le mur Oui
Hauteur U 8U
Mounting Hole Types Orifice fileté
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Profil de rail de montage L-Shape
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 2 montants
Performance
Weight Capacity 34 kg [75.2 lb]
Caractéristiques physiques
Construction Material Acier
Couleur Noir
Longueur interne 457.2 mm [18 in]
Product Measurements
Hauteur du produit 44.6 cm [17.6 in]
Largeur du produit 48.5 cm [19.1 in]
Longueur du produit 30.7 cm [12.1 in]
Poids du produit 11.1 kg [24.6 lb]
Profondeur de montage maximal 45.3 cm [17.8 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 54 cm [21.3 in]
Package Width 50.7 cm [20 in]
Poids brut 12 kg [26.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque arrière
1 - Support de droite
1 - Support de gauche
1 - Support étagère
2 - Rails ajustables
16 - Vis 10-32 x 3/8
24 - Vis de montage 10-32
1 - Modèle de montage
6 - Vis à bois
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Rack de serveur mural 4U en acier solide avec étagère intégrée
WALLSHELF4U
Rack de serveur mural 4U en acier solide avec étagère intégrée

Fixez votre serveur, votre réseau et vos dispositifs de télécommunication sur le mur, tout en stockant votre équipement non montable en rack sur la tablette intégrée

€ 144,99 hors TVA
€ 175,44 incluant TVA
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm
RK119WALLV
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm

Montez à la verticale un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications grâce à ce support à montage mural 1U

€ 55,99 hors TVA
€ 67,75 incluant TVA
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm
RK219WALLV
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm

Montez un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications verticalement grâce à support à montage mural 2U

€ 66,99 hors TVA
€ 81,06 incluant TVA
Support mural vertical en acier pour rack 4U 19
RK419WALLV
Support mural vertical en acier pour rack 4U 19"

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 4U

€ 100,99 hors TVA
€ 122,20 incluant TVA

Accessoires