Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Barre de mise à la terre en cuivre pour rack de serveurs - 1U ou 10U
Protégez jusqu'à dix appareils de votre rack de serveur contre l'électricité statique grâce à cette bande de mise à la terre d'accès facile
Nº de produit : GNDBAR1U
- Protégez votre équipement monté sur rack des surtensions électriques
- Peut être facilement installé dans n’importe quel rack ou armoire de serveur standard
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
- Permet la mise à terre de dix appareils individuels
Cette barre de mise à la terre 1U ou 10U permet de facilement mettre à la terre votre équipement monté en rack. Pour protéger votre investissement, vous pouvez fixer la barre au rack ou à l’armoire de votre serveur pour créer un contact de masse pour vos serveurs, consoles KVM, commutateurs vidéo et autres périphériques réseau. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.
Protégez votre équipement monté en rack
La barre de mise à la terre relie vos périphériques individuels montés en rack, permettant à l’électricité statique de suivre un chemin direct vers la terre. Sans chemin de mise à la terre, votre équipement monté sur rack peut facilement être endommagé par les surtensions électriques dues à l’électricité statique. La barre de mise à la terre protège votre matériel contre ces surtensions, vous épargnant ainsi le coût induit par le remplacement d'équipement endommagé.
Installation facile sur votre rack de serveur
Vous pouvez monter la barrette de mise à la terre sur un rack de serveur standard de n’importe quelle marque au moyen des vis M5 et des écrous à cage inclus.
Le modèle GNDBAR1U bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Fixez-la à votre équipement important pour assurer qu’aucun des composants de votre rack ne soit endommagé par des surtensions électriques
- Épargnez le coût induit par le remplacement d’appareils montés sur rack chers, endommagés par des surtensions électriques
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
3021544
UPC Code
065030861755
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Hauteur U | 10U | |
Montage sur bâti | Oui | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 0.5 cm [0.2 in] | |
Largeur du produit | 20 mm [0.8 in] | |
Longueur du produit | 48.2 cm [19 in] | |
Poids du produit | 429.3 g [15.2 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 30 mm [1.2 in] | |
Package Length | 49.9 cm [19.6 in] | |
Package Width | 31 mm [1.2 in] | |
Poids brut | 516.6 g [18.2 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Barre de mise à la terre | |
12 - Vis M5 20 mm | ||
2 - Écrous cage M5 |
Support produit
Manuels
-
GNDBAR1U_server_rack_grounding_bar_manual.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
GNDBAR1U_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis