StarTech.com

Panneau de gestion de câbles horizontal 1U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec couverture

Organisez les câbles dans votre rack de serveur ou armoire grâce à une gaine de câble couverte horizontale

Nº de produit : CMDUCT1UX

  • Gaine à doigts et orifices arrière permettant l'acheminement des câbles
  • Plaque supérieure amovible
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Conception de rack 1U
  • Construction robuste en acier
  • S'installe sur des racks de serveur standard de 48 cm à 2 ou 4 montants
  • Inclut des vis pour rack
€ 33,99 EUR hors TVA
€ 41,13 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Hauteur U 1U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Options de fixation Montage en façade (avant seulement)
Orientation Horizontal
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 714.6 g [25.2 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 57.3 cm [22.6 in]
Package Width 87 mm [3.4 in]
Poids brut 860.5 g [30.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Gaine de câble horizontale
2 - Vis M5x15
2 - Écrous cage M5
2 - Vis M6x15
2 - Écrous cage M6

Certifications

Produits associés

Panneau double de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec anneaux
CMPNL2U
Panneau double de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec anneaux

Organisez vos câbles horizontaux dans votre rack de serveur avec un panneau doté d'une combinaison de conduits encochés et d'anneaux

€ 80,99 hors TVA
€ 98,00 incluant TVA
Panneau double de gestion de câbles horizontal / vertical 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec anneaux
CMPNL2UC
Panneau double de gestion de câbles horizontal / vertical 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec anneaux

Organisez vos câbles horizontaux et verticaux dans votre rack de serveur avec un panneau doté d'une combinaison de conduits encochés et d'anneaux

€ 75,99 hors TVA
€ 91,95 incluant TVA
Panneau Gestion de Câbles Horizontal pour Racks de Serveurs 1U - Passe Câbles avec Brosse
CMBRUSH1U
Panneau Gestion de Câbles Horizontal pour Racks de Serveurs 1U - Passe Câbles avec Brosse

Organisez les câbles tout en empêchant la poussière d'entrer dans le rack grâce à un gestionnaire de câbles à brosse

€ 64,99 hors TVA
€ 78,64 incluant TVA
Panneau de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec couverture
CMDUCT2U
Panneau de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec couverture

Organisez les câbles dans votre rack de serveur ou armoire grâce à une gaine de câble couverte horizontale

€ 41,99 hors TVA
€ 50,81 incluant TVA
Panneau de gestion de câbles horizontal pour rack de serveur 1U - Guide pour câbles avec 4 boucles auto-agrippantes
CMVELC1U
Panneau de gestion de câbles horizontal pour rack de serveur 1U - Guide pour câbles avec 4 boucles auto-agrippantes

Réduisez l'encombrement par l'acheminement des câbles dans votre rack ou armoire de serveur à l'aide de ce guide pour câbles à 4 boucles auto-agrippantes

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 15 cm
CMHOOK1UL
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 15 cm

Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
Anneau de gestion de câbles multidirectionnel vertical pour racks de serveur - 6 cm x 10 cm
CMHOOKMW
Anneau de gestion de câbles multidirectionnel vertical pour racks de serveur - 6 cm x 10 cm

Ajoutez un crochet de gestion de câbles orienté vers l'intérieur ou l'extérieur à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA