StarTech.com

Panneau de gestion de câbles 0U de 91 cm pour rack - Guide-câbles avec conduit encoché

Organisez vos câbles dans n'importe quel rack ou armoire 20U ou supérieur à l'aide de ce panneau de gestion de câbles vertical

Nº de produit : CMVER20UF

  • Améliorez l'aspect de votre rack à l'aide d'un gestionnaire de câbles vertical avec des conduits encochés
  • Permettez un refroidissement passif dans votre rack en organisant les câbles afin d'améliorer la circulation de l'air
  • Optimisez l'accessibilité de votre rack en organisant les câbles pour faciliter la maintenance.
En voir plus
  • Il fait 91 cm de hauteur mais n'encombre pas l'espace de montage du rack
  • Le gestionnaire de câbles guide les câbles verticalement le long de votre rack et entre les équipements
  • Protège votre équipement des dommages dus à une tension soudaine des câbles
€ 82,99 EUR hors TVA
€ 100,42 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Hauteur U 20U
Options de fixation Front and Rear Mount
Orientation Vertical
Type de cadre Acier et plastique
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 7.3 cm [2.9 in]
Largeur du produit 85.2 cm [33.6 in]
Longueur du produit 10 cm [3.9 in]
Poids du produit 2.3 kg [5 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 12.8 cm [5 in]
Package Length 94.5 cm [37.2 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Poids brut 2.8 kg [6.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Guide-câbles vertical
4 - Écrous cage M5
4 - Vis de cage M5
2 - Écrous M4
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Panneau de gestion de câbles 0U de 91 cm pour rack - Guide-câbles avec anneaux
CMVER20UD
Panneau de gestion de câbles 0U de 91 cm pour rack - Guide-câbles avec anneaux

Organisez vos câbles dans n'importe quel rack ou armoire 20U ou supérieur à l'aide de ce panneau de gestion de câbles vertical

€ 59,99 hors TVA
€ 72,59 incluant TVA
Panneau de gestion de câbles 0U de 1,8 m pour rack - Guide-câbles avec conduit encoché
CMVER40UF
Panneau de gestion de câbles 0U de 1,8 m pour rack - Guide-câbles avec conduit encoché

Organisez vos câbles dans n'importe quel rack ou armoire 40U ou supérieur à l'aide de ce panneau de gestion de câbles vertical

€ 144,99 hors TVA
€ 175,44 incluant TVA
Panneau de gestion de câbles 0U de 1,8 m pour rack - Guide-câbles avec anneaux
CMVER40UD
Panneau de gestion de câbles 0U de 1,8 m pour rack - Guide-câbles avec anneaux

Organisez vos câbles dans n'importe quel rack ou armoire 40U ou supérieur à l'aide de ce panneau de gestion de câbles vertical

€ 106,99 hors TVA
€ 129,46 incluant TVA