Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Panneau vierge ventilé 4U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack de serveur tout en maintenant la circulation d'air
Nº de produit : RKPNLHV4U
- Créez un style épuré et professionnel en couvrant les espaces de rack inutilisés
- Accès facile aux éléments du rack par simple ouverture du panneau à charnière
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
- Panneau de remplissage réversible pouvant s'ouvrir à droite ou à gauche, pour une solution d'installation polyvalente
- Panneau de 4U s'installant sur n'importe quel rack standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
- Construction robuste en acier
- Écrous et vis de montage inclus
Grâce à ce panneau de remplissage à charnière 4U, vous pourrez améliorer l'aspect et la circulation d'air de n'importe quel rack de serveur standard de 19 pouces tout en conservant un accès facile aux espaces inutilisés. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.
Aspect professionnel
Le panneau de remplissage crée un style épuré et professionnel en recouvrant les espaces vides et les câbles visibles. L'ajout de panneaux de remplissage à vos racks de serveur leur donne un aspect plus net et améliore l'organisation de la salle de serveurs.
Optimisez la circulation d'air
Le format ventilé du panneau de remplissage favorise le libre passage de l'air à travers votre rack. Le panneau contribue à optimiser la circulation d'air, ce qui assure que l'équipement fonctionnera à la température optimale.
Accès pratique
Ce panneau de rack ventilé comporte une charnière qui l'ouvre pour donner rapidement et facilement accès à votre serveur. Vous pourrez ouvrir rapidement le panneau, et après avoir procédé aux réglages qui s'imposent, il vous suffira de le refermer pour retrouver l'aspect professionnel et l'ordre qui caractérisent votre salle de serveurs. Ce panneau est réversible, ce qui vous permet de l'installer à droite ou à gauche du rack, pour un montage polyvalent. Le panneau de rack est livré avec des vis et des écrous pour l'installation. Bref, tout ce qu'il vous faut pour le monter sans complication !
Le modèle RKPNLHV4U bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Remplissez les espaces inutilisés entre les pièces d'équipement dans vos armoires et racks de serveur
- Accédez à votre rack fermé grâce au système d'ouverture et de fermeture
- Augmentez la circulation d'air dans votre rack de serveur grâce à un panneau ventilé qui protège la température de fonctionnement optimale de l'équipement
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
2995998
UPC Code
065030860994
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Gestion de la circulation d’air | Ventilé | |
Hauteur U | 4U | |
Normes de l’industrie | EIA RS310-D | |
Options de fixation | Montage en façade (avant seulement) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 1.5 cm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 17.7 cm [7 in] | |
Longueur du produit | 48.3 cm [19 in] | |
Poids du produit | 585 g [20.7 oz] | |
Type de boîtier | Acier et plastique | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 45 mm [1.8 in] | |
Package Length | 53.1 cm [20.9 in] | |
Package Width | 20 cm [7.9 in] | |
Poids brut | 777 g [27.4 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Panneau de rack ventilé à charnières 4U | |
2 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po | ||
2 - Écrous cage UNF nº 10-32 |
Produits associés
Panneau vierge solide à charnières pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack tout en conservant un accès facile et en préservant la circulation d'air à l'aide d'un panneau de remplissage à charnières
Panneau vierge ventilé sans outils pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'oganisation et l'apparence de votre rack en quelques secondes à l'aide d'un panneau de remplissage ventilé sans outil
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 1U
Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 2U
Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements
Panneau vierge solide 4U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack de serveur
Panneau vierge ventilé 6U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack de serveur tout en maintenant la circulation d'air
Panneau vierge ventilé 1U sans outils pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'oganisation et l'apparence de votre rack en quelques secondes à l'aide d'un panneau de remplissage ventilé sans outil
Panneau vierge solide 2U sans outils pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l’organisation et l’apparence de votre rack en quelques secondes à l’aide d’un panneau de remplissage sans outil
Panneau vierge solide 1U sans outils pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l’organisation et l’apparence de votre rack en quelques secondes à l’aide d’un panneau de remplissage sans outil
Support produit
Manuels
-
RKPNLHVxU.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
RKPNLHV4U_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis