Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Panneau vierge ventilé sans outils pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'oganisation et l'apparence de votre rack en quelques secondes à l'aide d'un panneau de remplissage ventilé sans outil
Nº de produit : RKPNLTL2UV
- Installation et retrait sans outil grâce à des goupilles de sécurité à tourner d'un quart de tour
- Conception de panneau de rack ventilé 2U
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
- Construction robuste en acier
- S'installe sur des racks de serveur standard de 48 cm à 2 ou 4 montants
Le panneau ventilé sans outil RKPNLTL2UV 2U peut être monté sur un rack standard à 2 ou 4 montants de 19 po pour améliorer l'organisation et l'apparence de votre rack en quelques secondes. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.
Le panneau de remplissage pour rack peut être installé ou retiré sans outil pour gagner du temps, grâce à des goupilles de sécurité, qui maintiennent les parties en place lorsqu'elles sont tournées d'un quart de tour. Ce panneau est en acier de qualité supérieure pour une durabilité à long terme, et la conception ventilée permet à l'air de circuler sans obstruction dans votre rack.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.
Applications
- Remplissez les espaces inutilisés entre les pièces d'équipement dans vos armoires et racks de serveur
- Utile pour les racks dont les pièces d'équipement doivent être souvent changées ou déplacées
Points forts de StarTech.com
- Une conception sans outil pour une installation et un retrait faciles et rapides
- Créez un style épuré et professionnel en couvrant les espaces de rack inutilisés
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
2748359
UPC Code
065030857604
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Gestion de la circulation d’air | Ventilé | |
Hauteur U | 2U | |
Normes de l’industrie | EIA RS310-D | |
Options de fixation | Montage en façade (avant seulement) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Poids du produit | 308.9 g [10.9 oz] | |
Type de boîtier | Acier | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 38 mm [1.5 in] | |
Package Length | 54.2 cm [21.3 in] | |
Package Width | 10.3 cm [4.1 in] | |
Poids brut | 383.5 g [13.5 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Panneau ventilé sans outil 2U pour rack |
Produits associés
Panneau vierge ventilé à charnières pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack tout en conservant un accès facile et en préservant la circulation d'air à l'aide d'un panneau de remplissage à charnières
Panneau vierge solide à charnières pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack tout en conservant un accès facile et en préservant la circulation d'air à l'aide d'un panneau de remplissage à charnières
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 1U
Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 2U
Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements
Support produit
Manuels
-
RKPNLTLxUV.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
RKPNLTL2UV_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis