Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comPanneau vierge solide 4U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack de serveur
Nº de produit : RKPNLHS4U
- Créez un style épuré et professionnel en couvrant les espaces de rack inutilisés
- Accès facile aux éléments du rack par simple ouverture du panneau à charnière
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
- Panneau de remplissage réversible pouvant s'ouvrir à droite ou à gauche, pour une solution d'installation polyvalente
- Panneau de rack non ventilé 4U
- S'installe sur des racks de serveur standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
- Construction robuste en acier
- Écrous et vis de montage inclus
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Grâce à ce panneau de remplissage à charnière 4U, vous pourrez améliorer l'aspect et la circulation d'air de n'importe quel rack de serveur standard de 19 pouces tout en conservant un accès facile à l'équipement. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.
Aspect professionnel
Le panneau de remplissage crée un style épuré et professionnel en recouvrant les espaces vides et les câbles visibles. L'ajout de panneaux de remplissage à vos racks de serveur leur donne un aspect plus net et améliore l'organisation de la salle de serveurs.
Accès pratique
Ce panneau de rack non ventilé comporte une charnière qui l'ouvre pour permettre un accès rapide et facile à vos appareils en rack. Vous pourrez ouvrir rapidement le panneau, et après avoir procédé aux réglages qui s'imposent, il vous suffira de le refermer pour retrouver l'aspect professionnel et l'ordre qui caractérisent votre salle de serveurs. Ce panneau est réversible, ce qui vous permet de l'installer à droite ou à gauche du rack, selon vos besoins. Le panneau de rack est livré avec des vis et des écrous pour l'installation. Bref, tout ce qu'il vous faut pour le monter sans complication !
Améliorez la circulation d'air
Étant donné que le panneau de remplissage est non ventilé, l'air est dévié vers la base de votre rack et ne passe pas entre les espaces occupés. La circulation d'air est améliorée, ce qui assure que l'équipement en rack fonctionne à la température optimale.
Le modèle RKPNLHS4U bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Applications
Remplissez les espaces inutilisés entre les pièces d'équipement dans vos armoires et racks de serveur
Accédez à votre rack fermé grâce au système d'ouverture et de fermeture
Orientez l'air vers l'arrière du rack plutôt que de le faire passer à travers l'équipement
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2995997 | |
UPC Code | 065030861007 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Hauteur U | 4U | |
Normes de l’industrie | EIA RS310-D | |
Options de fixation | Montage en façade (avant seulement) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 178 mm [7 in] | |
Largeur du produit | 22 mm [0.9 in] | |
Longueur du produit | 468 mm [18.4 in] | |
Poids du produit | 980 g [34.6 oz] | |
Type de boîtier | Acier | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 1.2 kg [2.6 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Panneau de rack non ventilé à charnières 4U | |
2 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po | ||
2 - Écrous cage UNF nº 10-32 |
Produits associés
Panneau vierge solide à charnières pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack tout en conservant un accès facile et en préservant la circulation d'air à l'aide d'un panneau de remplissage à charnières
Panneau vierge ventilé 4U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack de serveur tout en maintenant la circulation d'air
Panneau vierge ventilé sans outils pour rack de serveur 2U - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'oganisation et l'apparence de votre rack en quelques secondes à l'aide d'un panneau de remplissage ventilé sans outil
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 1U
Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 2U
Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements
Panneau vierge ventilé 6U avec charnière pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'organisation et l'apparence de votre rack de serveur tout en maintenant la circulation d'air
Panneau vierge ventilé 1U sans outils pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l'oganisation et l'apparence de votre rack en quelques secondes à l'aide d'un panneau de remplissage ventilé sans outil
Panneau vierge solide 2U sans outils pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l’organisation et l’apparence de votre rack en quelques secondes à l’aide d’un panneau de remplissage sans outil
Panneau vierge solide 1U sans outils pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire
Améliorez l’organisation et l’apparence de votre rack en quelques secondes à l’aide d’un panneau de remplissage sans outil
Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
RKPNLHSxU.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- RKPNLHS4U_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis