StarTech.com

Unité de distribution d'alimentation 1U 8 ports montable en rack avec prises C13 - 16 A - Cordon d'alimentation CEE7/7 de 3 m

Ajoutez huit sorties d'alimentation C13 à votre rack de serveur grâce à cette unité de distribution d'énergie

Nº de produit : PDU08C13EU

  • Facilitez-vous l'installation avec une unité de distribution d'alimentation 1U conforme à la norme EIA-310D
  • Bénéficiez d'une compatibilité optimale grâce à une unité de distribution d'alimentation équipée de sorties C13
  • Cordon d'alimentation C19 vers CEE7/7 de 3 m inclus
En voir plus
  • Protégez votre équipement grâce au double disjoncteur intégré à l'unité de distribution d'alimentation
  • Châssis en acier robuste et durable
  • Conception de montage en rack 1U
€ 96,99 EUR hors TVA
€ 117,36 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Compatibilité avec les prises d'alimentation 8
Form Factor Horizontal
Montage sur bâti Oui
Performance
Appel de courant total maximal par phase 16A
Capacité de charge 3840 VA
Cordon d'alimentation inclus  C19 vers CEE7/7 de 3 m
Courant d'entrée maximal par phase 16A
Courant d'entrée réduit réglementaire (Amérique du Nord) 16A
Phase d'alimentation  Adaptateur d'alimentation monophasé
Protection contre les surtensions  3 600 Joules
Tension de sortie maximale 240V
Tension de sortie nominale 110V - 240V
Tension d'entrée nominale 110V - 240V
Connecteur(s)
Connecteur(s) d'entrée 1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power Prise Input
Connecteurs de sortie 8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle Prise Output
Alimentation
Tension d'entrée 110V-240V AC
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 48 cm [18.9 in]
Longueur du produit 10 cm [3.9 in]
Poids du produit 2 kg [4.4 lb]
Informations d'emballage
Package Height 82 mm [3.2 in]
Package Length 55 cm [21.7 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Poids brut 2.2 kg [4.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité de distribution d'alimentation montable en rack
1 - Cordon d'alimentation C19 vers CEE7/7 de 3 m
4 - Vis M5
4 - Écrous cage M5
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
4POSTRACK25
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

€ 587,99 hors TVA
€ 711,47 incluant TVA
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack à fixation murale 12U

€ 429,99 hors TVA
€ 520,29 incluant TVA
Rack de serveur non-assemblé 22U 36
RK2236BKF
Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U

€ 998,99 hors TVA
€ 1.208,78 incluant TVA

Accessoires