StarTech.com

Paquet de 2 étiquettes d'unité de rack jusqu'à 52U - Rack unit labels

Réussissez à coup sûr l'alignement des rails lors de l'installation d'un équipement dans votre rack de serveur avec ces bandes d'étiquetage pour unités de rack

Nº de produit : RKUNITAPE

  • Permet d'aligner visuellement l'équipement en rack pendant l'installation
  • Étiquettes U à découper pour rack, 52U maximum
  • Deux étiquettes incluses pour marquer l'avant et l'arrière du rack
  • Application facile avec des étiquettes autocollantes
€ 34,99 EUR hors TVA
€ 42,34 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Quantité par paquet 2
Conditions environnementales
Température de stockage 4°C to 38°C (40°F to 100°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 6.4 mm [0.3 in]
Longueur du produit 2.2 m [7.1 ft]
Poids du produit 18 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 28 g [1 oz]
Quantité par paquet 2
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Étiquettes d'unités de rack
1 - Manuel d'instruction

Certifications