StarTech.com
Nouveau

Écrous et vis cage 10-32 pour rack serveur - Pack de 50

Écrous et vis cage pour rack | 10-32 | Noir

Nº de produit : CABSCREW1032

  • Paquet de 50 vis et écrous 10-32
  • Conception en acier intégralement noir
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
  • Matériau solide et robuste pour supporter une grande variété d'équipements
€ 57,99 EUR hors TVA
€ 70,17 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Inclus Vis de montage et écrous cage
Quantité par paquet 50
Type(s) de filetage 10-32
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12.7 mm [0.5 in]
Largeur du produit 12.7 mm [0.5 in]
Longueur du produit 15.9 mm [0.6 in]
Poids du produit 450 g [15.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 220 mm [8.7 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Poids brut 450 g [15.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Écrous cage 10-32
50 - Vis 10-32
1 - Outil pour écrous cage

Certifications

Produits associés

Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur
CABCAGENUTS
Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces écrous de qualité supérieure

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA
Paquet de 50 écrous cages M6 pour rack ou armoire serveur
CABCAGENUTS6
Paquet de 50 écrous cages M6 pour rack ou armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cage de haute qualité

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Paquet de 100 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

€ 101,99 hors TVA
€ 123,41 incluant TVA
Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
CABSCREWM6
Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis et écrous de qualité supérieure

€ 58,99 hors TVA
€ 71,38 incluant TVA
Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur
CABSCREWS
Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis de qualité supérieure

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur
CABSCREWSM6
Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA

Accessoires