StarTech.com

Paquet de 50 écrous cages M6 - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité

Nº de produit : CABCAGENUT6B

  • Conception en acier intégralement noir
  • Cinquante écrous cages M6 inclus
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
€ 48,99 EUR hors TVA
€ 59,28 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Inclus Ecrous cage
Quantité par paquet 50
Type(s) de filetage M6
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 0.1 cm [0 in]
Largeur du produit 1 mm [0 in]
Longueur du produit 1 mm [0 in]
Poids du produit 215.5 g [7.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 219.8 g [7.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Écrous cages M6
1 - cage nut installation tool

Certifications

Accessoires