StarTech.com

Adaptateur Convertisseur IDE vers SATA 2.5" ou 3.5"

Permet de connecter votre disque SATA à une carte mère IDE

Nº de produit : IDE2SAT

  • Permet de connecter un périphérique SATA à une carte mère IDE/ATA ou une carte contrôleur.
  • Solution matérielle complète ; pas de logiciel requis.
  • Prise en charge de l’adresse de bloc logique (LBA) 48 bit.
En voir plus
  • Conformité aux spécifications SATA révision 1.0.
  • Compatible avec les spécifications Ultra ATA 133.
€ 22,99 EUR hors TVA
€ 27,82 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset Marvell - 88SA8052
Interface IDE
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Performance
RAID Non
Vitesse max. de transfert de données 133 Mbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Mâle
1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Contrôleur IDE et câble ATA (non inclus).
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 15~90 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 23 mm [0.9 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 75.5 mm [3 in]
Poids du produit 15 g [0.5 oz]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur IDE vers SATA
1 - Câble d'alimentation LP4 Molex vers SP4
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir
USB2SATAIDE
Câble adaptateur / Convertisseur USB 2.0 vers disque dur SATA / IDE de 2,5 / 3,5 pouces - Noir

Connectez rapidement et facilement des disques durs SATA et/ou IDE par USB 2.0

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Adaptateur convertisseur de disque dur SATA pour port IDE
PATA2SATA2
Adaptateur convertisseur de disque dur SATA pour port IDE

Connectez 2 disques durs SATA à une carte ou une carte mère IDE

€ 18,99 hors TVA
€ 22,98 incluant TVA
Adaptateur convertisseur IDE vers SATA 2,5
IDE2SAT25
Adaptateur convertisseur IDE vers SATA 2,5" ou 3,5" - Plug-and-play

Connectez un périphérique SATA à une carte ou une carte mère IDE

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA

Accessoires