StarTech.com

Adaptateur Thunderbolt 3 pour SSD M.2 PCIe - Boîtier et carte

Le boîtier Thunderbolt 3 m.2 vous permet de profiter de la vitesse et de la taille des SSD M.2 PCIe internes, connectés en externe à votre ordinateur portable ou de bureau Thunderbolt 3

Nº de produit : BNDTB4M2E1

  • Optimisez la vitesse et les performances de votre système en ajoutant en externe un SSD M.2 PCIe à votre ordinateur Thunderbolt 3 grâce au châssis Thunderbolt 3
  • Créez un poste de travail efficace avec les options d'écrans supplémentaires du châssis grâce à la sortie DisplayPort et au port Thunderbolt 3 supplémentaire
  • Mettez à niveau vos périphériques sans avoir à mettre à jour votre châssis en changeant simplement votre carte PCIe
  • Assemblez et installez facilement à l'aide d'un simple tournevis et sans logiciel
€ 445,99 EUR hors TVA
€ 539,65 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Débit d’air 14.06 CFM
ID du chipset Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: N/A
Interface Thunderbolt
PCI Express
Niveau de bruit 24.55 dB
Normes de l’industrie Thunderbolt 3
Type de bus Thunderbolt 3
PCI Express
Type de carte Support standard
Type ventilateur à roulement Palier à douille
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 92 mm
Performance
Bande passante 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
Connecteurs hôte 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femelle
Ports externes 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femelle
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Ports internes 1 - PCI Express x16 Femelle
1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
Remarque Le châssis d'extension ne prend pas en charge les cartes vidéo.
Ce châssis d'extension ne fournit pas une alimentation totale. Il fournit 15 W d'alimentation, ce qui augmente le temps de charge de certains ordinateurs portables tels que le MacBook Pro. Lorsque la station d'accueil est connectée à votre ordinateur portable hôte, une icône de charge peut s'afficher sur l'écran de l'ordinateur portable. Cette alimentation permet uniquement de charger votre ordinateur portable en mode veille et le chargement nécessitera plus de temps.
La prise en charge 5K est accessible uniquement à l'aide d'un écran Thunderbolt 3 5K. Les écrans DisplayPort 5K ne sont pas compatibles avec ce châssis d'extension.
Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
Il est possible que certains écrans soient limités à une résolution 4K à 30 Hz avec une connexion via DisplayPort. Cette restriction concerne les modèles suivants : Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (vous devrez paramétrer ces modèles sur la résolution 4K à 30 Hz).
Pour la connexion d'un écran à l'un des ports USB-C Thunderbolt 3, un adaptateur vidéo USB-C peut être requis en fonction de l'entrée de votre écran.
Le deuxième port Thunderbolt 3 peut également être utilisé pour connecter des appareils USB 3.1 (10 Gb/s) USB Type-C, tels que des hubs USB 3.1. Rétrocompatible avec USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) et USB 2.0.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - power indicator only
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 65
Courant de sortie 5.417A
Courant d'entrée 2A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Châssis : humidité relative de 20 à 80 %
Carte PCIe : humidité relative de 15 % à 90 %
Température de fonctionnement Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 82 mm [3.2 in]
Largeur du produit 14.2 cm [5.6 in]
Longueur de câble 500 mm [19.7 in]
Longueur du produit 28 cm [11 in]
Poids du produit 1.6 kg [3.6 lb]
Type de boîtier Aluminium et acier
Informations d'emballage
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 29 cm [11.4 in]
Poids brut 3.6 kg [8.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier d'extension PCIe Thunderbolt 3
1 - Câble thunderbolt 3
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Adaptateur PCI Express® x4 vers SSD M.2 PCI-E
1 - Support faible encombrement
1 - Support pleine hauteur (pré-installé)
2 - guides de démarrage rapide
1 - Entretoise et vis d'installation pour SSD
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA
PEX2M2
Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA

Ajoutez deux SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) à votre ordinateur par PCI Express

€ 95,99 hors TVA
€ 116,15 incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 NGFF vers SATA - Convertisseur de lecteur à état solide à montage dans slot d'extension
S32M2NGFFPEX
Adaptateur SSD M.2 NGFF vers SATA - Convertisseur de lecteur à état solide à montage dans slot d'extension

Montez un disque SSD M.2 NGFF dans votre ordinateur de bureau à l’aide d’une connexion hôte SATA standard

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5
35S24M2NGFF
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5"

Améliorez votre système en montant quatre SSD SATA M.2 dans une seule baie pour disque de 3,5 pouces

€ 65,99 hors TVA
€ 79,85 incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s
PEXM2SAT3422
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s

Ajoutez deux SSD M.2 au format de prochaine génération et deux ports SATA à votre ordinateur par PCI Express

€ 115,99 hors TVA
€ 140,35 incluant TVA
Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5
25S22M2NGFFR
Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5" avec RAID

Installez deux SSD M.2 dans une baie de 2,5 pouces pour créer une solution de stockage haute performance avec RAID configurable

€ 55,99 hors TVA
€ 67,75 incluant TVA
Boîtier d'extension PCI Express vers 2x PCI et 2x PCIe - Châssis d'extension PCIe - Pleine longueur
PEX2PCIE4L
Boîtier d'extension PCI Express vers 2x PCI et 2x PCIe - Châssis d'extension PCIe - Pleine longueur

Ajoutez deux slots d'extension PCI et deux PCI Express à votre ordinateur de bureau

€ 502,99 hors TVA
€ 608,62 incluant TVA
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Boîtier Externe d'Extension PCI Express vers 4 Emplacements PCI - Chassis

Ajoutez quatre slots d'extension PCI externes à un ordinateur de bureau

€ 418,99 hors TVA
€ 506,98 incluant TVA
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5
SAT32M225
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut

€ 29,99 hors TVA
€ 36,29 incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5
SAT2M2NGFF25
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection

Convertissez un SSD M.2 en un SSD 6 Gb/s d'un format standard de 2,5 po

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium
SM21BMU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium

Transformez votre disque SATA M.2 en un dispositif de stockage ultra-rapide et ultra-portable pour appareils USB-C

€ 45,99 hors TVA
€ 55,65 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP
SM2NGFFMBU33
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP

Transformez votre SSD en un disque de poche ultra portable

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5
SAT32MSAT257
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"

Convertissez un SSD mSATA en SSD SATA 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut et de 6 Gb/s.

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5
25SAT22MSAT
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"

Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces

€ 63,99 hors TVA
€ 77,43 incluant TVA
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5
MSAT2SAT3
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5" ou 3,5" - Carte Convertisseur Mini SATA à SATA

Transformez une connexion hôte mSATA en un port SATA standard

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port
SAT32MSATM
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port

Transformez une connexion hôte SATA en un port mSATA

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA

Montez un SSD mSATA dans votre ordinateur de bureau compact ou standard à l'aide d'une connexion hôte SATA standard

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"

Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces

€ 35,99 hors TVA
€ 43,55 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium
SMS1BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium

Transformez votre lecteur mSATA ou mSATA Mini en une solution de stockage portable haute performance sur USB 3.1 Gen 2

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Accessoires