StarTech.com

Adaptateur SSD M.2 NGFF vers SATA - Convertisseur de lecteur à état solide à montage dans slot d'extension

Montez un disque SSD M.2 NGFF dans votre ordinateur de bureau à l’aide d’une connexion hôte SATA standard

Nº de produit : S32M2NGFFPEX

  • Ajoutez une performance SSD à tout système informatique de bureau en convertissant M.2 vers SATA
  • Optimisez votre performance avec la prise en charge de vitesses de transfert SATA III, jusqu’à 6 Gb/s
  • Une grande compatibilité d’installation avec la prise en charge des disques M.2 les plus courants (2230, 2242, 2260, 2280)
En voir plus
  • Inclut des supports de slots d’extension pleine hauteur et faible encombrement
  • Compatibilité avec les disques SATA I, II, III (1,5/3/6 Gb/s)
  • Compatible avec les slots PCI/PCI-E
€ 24,99 EUR hors TVA
€ 30,24 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Hauteurs de lecteur prises en charge 2230
2242
2260
2280
Installation du disque Fixe
Interface SATA
Nombre de disques 1
Performance
Spécifications générales Non compatible avec les disques SSD M.2 PCI-Express
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Prise
Connecteurs hôte 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 9.5 cm [3.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 130 g [4.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Poids brut 150 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur SSD SATA vers M.2 NGFF
1 - Support pleine hauteur (pré-installé)
1 - Support faible encombrement
1 - Vis d’installation de disque SSD
1 - Tournevis
2 - Entretoises (pour l’installation de slot PCI)
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA

Montez un SSD mSATA dans votre ordinateur de bureau compact ou standard à l'aide d'une connexion hôte SATA standard

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5
35S24M2NGFF
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5"

Améliorez votre système en montant quatre SSD SATA M.2 dans une seule baie pour disque de 3,5 pouces

€ 65,99 hors TVA
€ 79,85 incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5
SAT2M2NGFF25
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection

Convertissez un SSD M.2 en un SSD 6 Gb/s d'un format standard de 2,5 po

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP
SM2NGFFMBU33
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP

Transformez votre SSD en un disque de poche ultra portable

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA

Accessoires