StarTech.com

Adaptateur PCI Express x4 vers SSD M.2 PCIe

Connectez un SSD M.2 PCIe (NVMe ou AHCI) à votre ordinateur à l'aide du PCI Express pour un accès aux données ultra-rapide

Nº de produit : PEX4M2E1

  • Optimisez la vitesse et les performances de votre système en ajoutant un SSD M.2 PCI-E à votre PC
  • Prend en charge les SSD M.2 PCIe (NVMe et AHCI) : disques 2242, 2260, 2280 et 22110
  • Compatible avec les cartes mères PCI-E 3.0, et rétrocompatible avec PCI-E 2.0 et PCI-E 1.0
En voir plus
  • Installation facile et rapide avec prise en charge du système d'exploitation natif
  • Permet d'installer dans un slot PCIe x4, x8 ou x16
  • Équipé d'un support pleine hauteur, il comprend un support demi-hauteur/faible encombrement pour une installation dans les ordinateurs de format compact
€ 34,99 EUR hors TVA
€ 42,34 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
Hauteurs de lecteur prises en charge 2242
2260
2280
22110
Installation du disque Fixe
Interface PCI Express x4
Nombre de disques 1
Taille du disque 22m - M.2 NGFF
Type de bus PCI Express
Performance
Capacité échange à chaud Non
Type et débit PCI Express 3.0 (8 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Connecteurs hôte 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Connecteur sur la carte pour une connexion LED de disque
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 15 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Hauteur de disque max. 110 mm [4.3 in]
Hauteur du produit 18.4 cm [7.2 in]
Largeur du produit 12.1 cm [4.8 in]
Longueur du produit 17.9 cm [7 in]
Poids du produit 47 g [1.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 15.9 cm [6.3 in]
Package Width 21.9 cm [8.6 in]
Poids brut 151 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur PCI Express® x4 vers SSD M.2 PCI-E
1 - Support faible encombrement
1 - Support pleine hauteur (pré-installé)
1 - Entretoise et vis d'installation pour SSD
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA
PEX2M2
Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA

Ajoutez deux SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) à votre ordinateur par PCI Express

€ 95,99 hors TVA
€ 116,15 incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 NGFF vers SATA - Convertisseur de lecteur à état solide à montage dans slot d'extension
S32M2NGFFPEX
Adaptateur SSD M.2 NGFF vers SATA - Convertisseur de lecteur à état solide à montage dans slot d'extension

Montez un disque SSD M.2 NGFF dans votre ordinateur de bureau à l’aide d’une connexion hôte SATA standard

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5
35S24M2NGFF
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5"

Améliorez votre système en montant quatre SSD SATA M.2 dans une seule baie pour disque de 3,5 pouces

€ 65,99 hors TVA
€ 79,85 incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s
PEXM2SAT3422
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s

Ajoutez deux SSD M.2 au format de prochaine génération et deux ports SATA à votre ordinateur par PCI Express

€ 115,99 hors TVA
€ 140,35 incluant TVA
Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5
25S22M2NGFFR
Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5" avec RAID

Installez deux SSD M.2 dans une baie de 2,5 pouces pour créer une solution de stockage haute performance avec RAID configurable

€ 55,99 hors TVA
€ 67,75 incluant TVA
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5
SAT32M225
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut

€ 29,99 hors TVA
€ 36,29 incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5
SAT2M2NGFF25
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection

Convertissez un SSD M.2 en un SSD 6 Gb/s d'un format standard de 2,5 po

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium
SM21BMU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium

Transformez votre disque SATA M.2 en un dispositif de stockage ultra-rapide et ultra-portable pour appareils USB-C

€ 45,99 hors TVA
€ 55,65 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP
SM2NGFFMBU33
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP

Transformez votre SSD en un disque de poche ultra portable

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5
SAT32MSAT257
Adaptateur mSATA SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur mSATA SSD vers SATA 2,5"

Convertissez un SSD mSATA en SSD SATA 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut et de 6 Gb/s.

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5
25SAT22MSAT
Adaptateur RAID 2x SSD mSATA vers SATA 2,5"

Configurez une matrice RAID avec deux SSD mSATA pouvant être installés dans une seule baie SATA 2,5 pouces

€ 63,99 hors TVA
€ 77,43 incluant TVA
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5
MSAT2SAT3
Adaptateur mSATA vers DD / SSD SATA 2,5" ou 3,5" - Carte Convertisseur Mini SATA à SATA

Transformez une connexion hôte mSATA en un port SATA standard

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port
SAT32MSATM
Adaptateur SATA vers SSD mSATA - Carte Convertisseur SATA à Mini SATA avec Montage à Port

Transformez une connexion hôte SATA en un port mSATA

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptateur SATA vers SSD mSATA avec Équerres de Plein et Demi-Hauteur - Carte SATA à Mini SATA

Montez un SSD mSATA dans votre ordinateur de bureau compact ou standard à l'aide d'une connexion hôte SATA standard

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"

Convertissez un mini SSD mSATA en un disque SSD SATA standard 2,5 pouces

€ 35,99 hors TVA
€ 43,55 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium
SMS1BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque mSATA - Aluminium

Transformez votre lecteur mSATA ou mSATA Mini en une solution de stockage portable haute performance sur USB 3.1 Gen 2

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA