StarTech.com

Adaptateur U.2 vers PCIe pour SSD U.2 NVMe - SFF-8639 - PCI Express 3.0 x4

Installez un SSD U.2 NVMe de 2,5" sur votre ordinateur de bureau ou serveur via un slot d'extension PCI-E disponible

Nº de produit : PEX4SFF8639

  • Optimisez la vitesse et les performances de votre système en ajoutant un SSD U.2 PCI-E NVMe à votre PC
  • Simplifiez les différentes conceptions de systèmes grâce à un adaptateur U.2 vers PCI-E qui vous permet de connecter votre SSD directement à l'adaptateur sans câble adaptateur
  • Adaptateur hôte PCI Express 3.0 x 4 lignes
En voir plus
  • Compatible avec les cartes mères PCI-E 3.0 x4 et rétrocompatible avec PCI-E 2.0 et PCI-E 1.0
  • Indépendante du système d'exploitation, sans pilote nécessaire, pour une configuration rapide et simple
€ 53,99 EUR hors TVA
€ 65,33 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)
Hauteurs de lecteur prises en charge 15mm
12.5mm
9.5mm
7mm
5mm
Installation du disque Fixe
Interface PCI Express
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Type de bus PCI Express
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité échange à chaud Non
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)
Connecteurs hôte 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Borne/Connecteur d'activité
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 15 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 12.2 cm [4.8 in]
Longueur du produit 16.5 cm [6.5 in]
Poids du produit 65 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Poids brut 161 g [5.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte adaptateur pour disque
4 - Vis de montage de disque dur
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5
25S22M2NGFFR
Adaptateur 2x SSD M.2 vers SATA 2,5" avec RAID

Installez deux SSD M.2 dans une baie de 2,5 pouces pour créer une solution de stockage haute performance avec RAID configurable

€ 55,99 hors TVA
€ 67,75 incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA
PEX2M2
Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA

Ajoutez deux SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) à votre ordinateur par PCI Express

€ 95,99 hors TVA
€ 116,15 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP
SM2NGFFMBU33
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP

Transformez votre SSD en un disque de poche ultra portable

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5
SAT32M225
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut

€ 29,99 hors TVA
€ 36,29 incluant TVA
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5
35S24M2NGFF
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5"

Améliorez votre système en montant quatre SSD SATA M.2 dans une seule baie pour disque de 3,5 pouces

€ 65,99 hors TVA
€ 79,85 incluant TVA
Adaptateur PCI Express x4 vers SSD M.2 PCIe
PEX4M2E1
Adaptateur PCI Express x4 vers SSD M.2 PCIe

Connectez un SSD M.2 PCIe (NVMe ou AHCI) à votre ordinateur à l'aide du PCI Express pour un accès aux données ultra-rapide

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 NGFF vers SATA - Convertisseur de lecteur à état solide à montage dans slot d'extension
S32M2NGFFPEX
Adaptateur SSD M.2 NGFF vers SATA - Convertisseur de lecteur à état solide à montage dans slot d'extension

Montez un disque SSD M.2 NGFF dans votre ordinateur de bureau à l’aide d’une connexion hôte SATA standard

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5
SAT2M2NGFF25
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection

Convertissez un SSD M.2 en un SSD 6 Gb/s d'un format standard de 2,5 po

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium
SM21BMU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium

Transformez votre disque SATA M.2 en un dispositif de stockage ultra-rapide et ultra-portable pour appareils USB-C

€ 45,99 hors TVA
€ 55,65 incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s
PEXM2SAT3422
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s

Ajoutez deux SSD M.2 au format de prochaine génération et deux ports SATA à votre ordinateur par PCI Express

€ 115,99 hors TVA
€ 140,35 incluant TVA
Adaptateur PCI Express x4 vers SFF-8643 pour SSD U.2 PCIe NVMe
PEX4SFF8643
Adaptateur PCI Express x4 vers SFF-8643 pour SSD U.2 PCIe NVMe

Ajoutez un stockage professionnel haute performance à votre PC ou serveur, en connectant un SSD U.2 PCI-E 2,5''

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA

Accessoires