StarTech.com

Boîtier disque dur externe USB 3.0 SATA/SSD 2.5 avec UASP pour HDD 7mm

Transformez un SSD/HDD SATA III 2,5 pouces de 7 mm de haut en disque externe USB 3.0 avec prise en charge UASP.

Nº de produit : S2510BPU337

  • Prise en charge de disques de 7 mm de hauteur
  • Conformité aux spécifications de transport UASP (USB Attached SCSI Protocol)
  • Compatibilité avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
En voir plus
  • Installation sans outil
  • Alimentation directe par le port USB.
  • Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s/480 Mb/s/1,5 Mb/s)
  • Indicateur d’alimentation/d’activité à DEL
  • Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.
€ 27,99 EUR hors TVA
€ 33,87 EUR incluant TVA

Présentation

Ce boîtier mince de poche a été spécialement conçu pour les disques de 7 mm, vous permettant de transformer votre disque dur ou lecteur à état solide mince en solution de stockage externe connecté par USB 3.0 avec UASP. Avec sa conception mince, mais durable, ce boîtier s'adapte parfaitement à vos disques de 7 mm pour éliminer tout mouvement à l'intérieur (ce qui pourrait être un problème rencontré avec un boîtier plus large).

Pour vous aider à économiser du temps lors des transferts de données depuis et vers votre disque SSD ou HDD de 7 mm, ce boîtier avec UASP prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 70 % plus rapides que l'USB 3.0 traditionnel quand il est utilisé avec un ordinateur hôte compatible UASP.

De plus, le boîtier est alimenté par USB. Vous n'avez donc pas à transporter un adaptateur d'alimentation, ce qui vous fait un article de moins à emporter lors de vos déplacements.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle S2510BPU337 prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Rendement amélioré grâce à UASP

UASP pris en charge dans Windows 8, Mac OSX (10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure au traditionnel USB 3.0 à la capacité maximale.

UASP Speed Diagram

Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur.

UASP Speed Diagram

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Points forts de StarTech.com

  • Portabilité maximale avec un boîtier alimenté par USB et une installation sans outil du disque dur
  • 70 % plus rapide que le traditionnel USB 3.0, avec le protocole de transfert UASP

Applications

Exploite les avantages des nouveaux ordinateurs portables et de bureau grâce à la connectivité USB 3.0.

Créez une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs de bureau, portables ou netbooks

Passez d’un boîtier pour disque USB 2.0 à USB 3.0, plus rapide

Ajoutez de l'espace de stockage supplémentaire à presque tout type de système informatique compatible USB

Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage externe

Partagez d’importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau

Récupérez les données d'un disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1053 - 6G
Installation du disque Fixe
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Ventilateur(s) Non
Performance
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 5400 tr/min pouvant atteindre 2 To
Prise en charge UASP Oui
RAID Non
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation et activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité HR de 10 % ~ HR de 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 7 mm [0.3 in]
Hauteur du produit 9.5 mm [0.4 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur du produit 126 mm [5 in]
Poids du produit 44 g [1.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 132 g [4.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de disque SSD / HDD USB 3.0 vers 2,5 pouces
1 - Câble USB 3.0
1 - Patin d'installation pour disques de 5 mm
1 - Guide d'installation
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5
S2510BPU33
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5" SATA III et SSD sur port USB 3.0 avec Support UASP - Portable

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5
S2510BMU33
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

€ 56,99 hors TVA
€ 68,96 incluant TVA

Accessoires