StarTech.com

Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5" - USB-C

Ajoutez un stockage de données rapide et portable à votre MacBook, Chromebook Pixel ou ordinateur portable avec USB Type-C

Nº de produit : S251BPU31C3

  • Utilisez le port USB-C de votre ordinateur portable ou de votre tablette pour créer un stockage externe portable pour SSD/HDD de 2,5 pouces
  • Atteignez des vitesses de transfert ultrarapides par USB 3.1 (10 Gb/s)
  • Boîtier léger et portable qui s'installe facilement sans outil et favorise la portabilité
En voir plus
  • Prend en charge les normes SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s)
  • Prend en charge des disques de 5 mm, 7 mm et 9 mm de hauteur
  • Prise en charge UASP pour une meilleure performance
  • Alimentation directe par le port USB
  • Inclut un câble USB-C vers Micro B
€ 41,99 EUR hors TVA
€ 50,81 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1351
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Ventilateur(s) Non
Performance
4Kn Support Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs pouvant atteindre 2 To 7 200 tr/min
Prise en charge UASP Oui
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Mâle
1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Mâle
Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Femelle
Connecteurs hôte 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation et activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité en fonctionnement : Humidité relative de 10 % ~ 90 %
Humidité de stockage : Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur de disque max. 9.5 mm [0.4 in]
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 88 mm [3.5 in]
Longueur du produit 13.2 cm [5.2 in]
Poids du produit 69 g [2.4 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 13.7 cm [5.4 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Poids brut 180 g [6.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier USB 3.1 pour disque dur SATA 2,5 pouces
1 - Câble USB-C vers Micro-B - 51 cm
1 - Coussinet de protection
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP
USB312SAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III avec UASP

Branchez un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces à votre ordinateur avec ce câble USB 3.1 Gen 2 ultraportable

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5
S251BU31C3CB
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5" avec câble USB-C intégré

Créez une solution de stockage de données rapide et portable pour votre ordinateur portable avec USB Type-C

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5
USB31CSAT3CB
Adaptateur USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5" avec USB-C et UASP

Accédez en un clin d'œil à vos données en branchant un SSD/HDD SATA de 2,5 pouces au port USB-C de votre ordinateur portable

€ 31,99 hors TVA
€ 38,71 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5
S251BPU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) sans outil pour disque dur SATA de 2,5"

Profitez de la rapidité de l'USB 3.1 Gen 2 grâce à une solution de stockage légère et portable

€ 36,99 hors TVA
€ 44,76 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces
S251BMU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III de 2,5 pouces

Préparez-vous à passer au stockage de données ultra rapide USB 3.1 Gen 2 en utilisant votre SSD ou HDD 2,5 pouces

€ 43,99 hors TVA
€ 53,23 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5
S351BU313
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5"

L'USB 3.1 Gen 2 est la solution de stockage des données à capacité et vitesse élevées que vous attendiez

€ 73,99 hors TVA
€ 89,53 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCK2U313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez deux de vos disques SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 2 haute performance avec UASP

€ 123,99 hors TVA
€ 150,03 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCKU313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez votre lecteur SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 3.1 haute performance avec UASP

€ 76,99 hors TVA
€ 93,16 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA III de 2,5
S2510BU33PW
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA III de 2,5" - Boîtier HDD / SSD portable avec cryptage de données

Transformez un HDD ou SSD 6 Gb/s en un espace de stockage externe sécurisé avec accès par clavier tactile

€ 116,99 hors TVA
€ 141,56 incluant TVA
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5
S2510BPU33
Boîtier Externe pour Disque Dur 2.5" SATA III et SSD sur port USB 3.0 avec Support UASP - Portable

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir
SAT2510BU32
Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA de 2,5 pouces - Boîtier externe HDD / SSD - Noir

Transformez un lecteur de disque dur/disque SSD SATA de 2,5 po en disque dur externe avec connectivité SuperSpeed USB 3.0

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5
S2510BMU33
Boîtier USB 3.0 externe pour disque dur de 2,5" SATA III avec support UASP - Boîtier HDD / SSD 2,5" - Aluminium

Transformez un disque dur ou un SSD SATA de 2,5 pouces en un disque dur externe USB 3.0 UASP

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III 6 Gb/s de 2,5
S252BU33R
Boîtier USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III 6 Gb/s de 2,5" avec RAID et UASP

Solution de stockage à haut rendement unique pour prendre en charge deux disques SSD ou HDD

€ 99,99 hors TVA
€ 120,99 incluant TVA
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5
S252SMTB3
Boîtier externe Thunderbolt pour 2 disques durs SATA de 2,5" avec câble Thunderbolt et ventilateur

Ajoutez deux HDD SATA 2,5 pouces, jusqu'à 15 mm de hauteur, à votre Mac® ou PC via Thunderbolt, avec une solution de stockage bien ventilée qui aide vos disques à fonctionner sans chauffer

€ 386,99 hors TVA
€ 468,26 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 universel pour disque dur SATA III / IDE 2,5
UNI251BMU33
Boîtier USB 3.0 universel pour disque dur SATA III / IDE 2,5" avec UASP - HDD / SSD externe portable

Transformez un lecteur de disque dur/disque SSD SATA III ou IDE de 2,5 po en disque dur externe pouvant être branché à votre ordinateur au moyen d'un USB 3.0 avec UASP.

€ 37,99 hors TVA
€ 45,97 incluant TVA
Boîtier disque dur externe USB 3.0 SATA/SSD 2.5 avec UASP pour HDD 7mm
S2510BPU337
Boîtier disque dur externe USB 3.0 SATA/SSD 2.5 avec UASP pour HDD 7mm

Transformez un SSD/HDD SATA III 2,5 pouces de 7 mm de haut en disque externe USB 3.0 avec prise en charge UASP.

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA

Accessoires