StarTech.com

Boîtier disque dur externe USB 3.1 Type C vers SSD M.2 NVMe

Boîtier NVMe externe | Compatible Thunderbolt ™ 3 | Câble USB-C inclus

Nº de produit : M2E1BMU31C

  • Transformez votre disque M.2 NVMe en une solution de stockage ultra-rapide et ultra-portable pour vos appareils USB-C ou Thunderbolt 3
  • Comprend un boîtier en aluminium solide doté d'orifices de ventilation pour une dissipation optimale de la chaleur
  • Bénéficiez de performances extrêmement rapides grâce à la prise en charge USB 3.1 Gen 2 et PCI Express 3.0
En voir plus
  • Maximisez votre portabilité avec une conception compacte et légère ainsi que la performance alimentée par USB
  • Rétrocompatible avec USB 3.1 Gen 1
€ 125,99 EUR hors TVA
€ 152,45 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
Hauteurs de lecteur prises en charge 2230
2242
2260
2280
ID du chipset ASMedia - ASM2362
Installation du disque Fixe
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de disques 1
Taille du disque 22 mm - M.2 NVMe
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Performance
4Kn Support Oui
MTBF 233,398 Heures
Prise en charge UASP Oui
Spécifications générales Non compatible avec les SSD M.2 SATA et SSD AHCI
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
NVMe (PCIe Gen 3)
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - M.2 (PCIe, M-Key, NVMe, NGFF)
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Notes spéciales / Configuration
Remarque Windows 7 et les versions antérieures de Windows ne prennent pas en charge TRIM avec les périphériques de stockage USB.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation et activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité en fonctionnement : Humidité relative de 10 % ~ 90 %
Humidité de stockage : Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur du produit 10.8 cm [4.3 in]
Poids du produit 65 g [2.3 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 15.4 cm [6.1 in]
Package Width 10.6 cm [4.2 in]
Poids brut 0.2 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier de disque dur
1 - Ensemble de matériel de montage M.2 (installé)
1 - Tournevis
1 - Câble USB-C vers USB-C (50 cm)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur disque dur M.2 vers U.2 pour SSD M.2 PCIe NVMe - SFF-8639
U2M2E125
Adaptateur disque dur M.2 vers U.2 pour SSD M.2 PCIe NVMe - SFF-8639

Ajoutez les performances d'un SSD M.2 NVMe à votre ordinateur de bureau ou à votre serveur en convertissant le disque dur via une interface compatible U.2 (SFF-8639) installée sur votre carte mère

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Adaptateur PCI Express x4 vers SFF-8643 pour SSD U.2 PCIe NVMe
PEX4SFF8643
Adaptateur PCI Express x4 vers SFF-8643 pour SSD U.2 PCIe NVMe

Ajoutez un stockage professionnel haute performance à votre PC ou serveur, en connectant un SSD U.2 PCI-E 2,5''

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Adaptateur U.2 vers PCIe pour SSD U.2 NVMe - SFF-8639 - PCI Express 3.0 x4
PEX4SFF8639
Adaptateur U.2 vers PCIe pour SSD U.2 NVMe - SFF-8639 - PCI Express 3.0 x4

Installez un SSD U.2 NVMe de 2,5" sur votre ordinateur de bureau ou serveur via un slot d'extension PCI-E disponible

€ 53,99 hors TVA
€ 65,33 incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 NGFF à 3 ports - 1x M.2 PCIe (NVMe), 2x M.2 SATA III - PCIe 3.0
PEXM2SAT32N1
Adaptateur SSD M.2 NGFF à 3 ports - 1x M.2 PCIe (NVMe), 2x M.2 SATA III - PCIe 3.0

Montez des SSD M.2 PCI-E (NVMe) et SATA dans votre ordinateur au moyen de cette carte adaptateur PCI Express

€ 53,99 hors TVA
€ 65,33 incluant TVA
Adaptateur U.2 vers M.2 PCIe pour SSD U.2 NVMe - SFF-8639 - PCI Express 3.0 x4
M2E4SFF8643
Adaptateur U.2 vers M.2 PCIe pour SSD U.2 NVMe - SFF-8639 - PCI Express 3.0 x4

Ajoutez à votre ordinateur de bureau ou votre serveur des performances SSD U.2 PCIe NVMe en connectant un SSD U.2 à une interface hôte M.2 PCIe x4

€ 42,99 hors TVA
€ 52,02 incluant TVA
Adaptateur PCI Express x4 vers SSD M.2 PCIe
PEX4M2E1
Adaptateur PCI Express x4 vers SSD M.2 PCIe

Connectez un SSD M.2 PCIe (NVMe ou AHCI) à votre ordinateur à l'aide du PCI Express pour un accès aux données ultra-rapide

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP
SM2NGFFMBU33
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP

Transformez votre SSD en un disque de poche ultra portable

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium
SM21BMU31C3
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour SSD M.2 SATA avec câble USB-C - Aluminium

Transformez votre disque SATA M.2 en un dispositif de stockage ultra-rapide et ultra-portable pour appareils USB-C

€ 45,99 hors TVA
€ 55,65 incluant TVA
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD M.2 SATA avec RAID
SM22BU31C3R
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) dual slot pour SSD M.2 SATA avec RAID

Transformez deux disques SATA M.2 en solution de stockage portable ultra-rapide avec RAID pour des performances ou une redondance améliorées

€ 80,99 hors TVA
€ 98,00 incluant TVA

Accessoires