StarTech.com

Effaceur de disque dur SATA 2,5"/3,5" avec fonctionnalité de station d'accueil - Autonome avec support pour 4Kn

Effaceur et station d'accueil SATA | SATA III 6 Gbps | DD et SSD 2,5"/3,5" | Conforme au TAA

Nº de produit : SDOCK1EU3P2

  • Effacez en toute sécurité vos disques à l'aide de cet effaceur de disques durs et SSD qui offre des modes d'effacement répondant aux normes mondiales
  • Surveillez l'état des procédures d'effacement et conservez des journaux imprimés pour vos dossiers
  • Sauvegarder vos données avant d'effacer un disque, utiliser l'effaceur en tant que station d'accueil SATA
  • Prend en charge l'USB 3.0 avec des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gb/s
€ 401,99 EUR hors TVA
€ 486,41 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset Xilinx - Spartan-6
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0
Nombre de disques 1
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Type de bus USB 3.0
Performance
4Kn Support Oui
Capacité échange à chaud Oui
Capacité max. de disque Testé actuellement jusqu'à 10 To à 7 200 tr/min
Modes d'effacement Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
7-Pass Overwrite
Custom Erase
Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
MTBF 8 640 heures
Prise en charge multiplicateur de port Non
S.M.A.R.T. Support Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 3 Gbit/s
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - DB 9-pin Serial Mâle
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Notes spéciales / Configuration
Remarque L’impression de reçus via le port série RS232 requiert une imprimante qui prend en charge la langue de commande d’imprimante ESC/P.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Écran LCD 2 lignes sur le dessus
1 - DEL d'alimentation
1 - LED d'activité
1 - LED de détection HPA/DCO
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 60
Courant de sortie 5 A
Courant d'entrée 1.4 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 7 cm [2.8 in]
Largeur du produit 12.3 cm [4.8 in]
Longueur du produit 14 cm [5.5 in]
Poids du produit 656 g [23.2 oz]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 37.2 cm [14.6 in]
Package Width 18.3 cm [7.2 in]
Poids brut 2.1 kg [4.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil avec fonction d'effacement
1 - Câble USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil et effaceur USB 3.0 autonome pour disque dur SATA de 2,5
SDOCK1EU3P
Station d'accueil et effaceur USB 3.0 autonome pour disque dur SATA de 2,5" et 3,5"

Effacez en toute sécurité un HDD/SSD SATA sans dispositif hôte, ou connectez votre disque pour y accéder facilement

€ 335,99 hors TVA
€ 406,55 incluant TVA
Duplicateur autonome de disque dur 1 vers 5 - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA 6x HDD / SSD
SATDOCK5U3ER
Duplicateur autonome de disque dur 1 vers 5 - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA 6x HDD / SSD

Dupliquez un disque SATA de 2,5 pouces ou de 3,5 pouces sur cinq disques simultanément, ou reliez le disque source ou les cinq disques cibles à un ordinateur via USB 3.0 ou eSATA

€ 1.197,99 hors TVA
€ 1.449,57 incluant TVA
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide
SDOCK2U33RE
Duplicateur / Station d'accueil eSATA / USB 3.0 pour disque dur - Cloneur HDD autonome avec SATA 6Gb/s pour duplication rapide

Clonez un disque SATA 2,5/3,5 pouces sans connexion à un ordinateur hôte, ou utilisez cet appareil comme station d'accueil pour disques durs grâce à l'USB 3.0 ou l'eSATA pour un accès facilité

€ 145,99 hors TVA
€ 176,65 incluant TVA
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA
SATDOCK4U3RE
Duplicateur autonome 1 vers 3 pour disques durs SATA - Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 HDD SATA

Copiez un disque dur SATA sur trois disques durs simultanément

€ 588,99 hors TVA
€ 712,68 incluant TVA

Accessoires