StarTech.com

Lecteur multi-cartes interne USB 3.0 avec support UHS-II

Transformez une baie interne de 3,5 pouces sur votre ordinateur en un lecteur de cartes mémoire rapide et polyvalent pour les SD, Micro SD, CF, Memory Stick, etc.

Nº de produit : 35FCREADBU3

  • Le lecteur multicarte USB 3.0 (5 Gb/s) transfère des vidéos, des images et des fichiers à des vitesses ultrarapides
  • Prend en charge UHS-II avec des vitesses de transfert de 312 Mo/s
  • La lecture et l'écriture multicarte pour la plupart des cartes standard, notamment : SecureDigital®, Micro SD, Compact Flash®, Memory Stick®, etc.
En voir plus
  • Prise en charge haute capacité/capacité étendue
  • Les 5 slots permettent le transfert simultané de fichiers jusqu’à 4 cartes mémoire
  • Alimentation directe par le port USB 3.0 avec accès USB frontal
  • Inclut un câble USB IDC intégré
  • Aucun pilote ou logiciel d’installation requis
€ 51,99 EUR hors TVA
€ 62,91 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTS5321
Interface USB 3.0
Nombre de disques 2
Type de bus USB 3.0
Performance
Type de carte mémoire SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
CF (carte Compact Flash I/II)
HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
HS-MS (High Speed Memory Stick)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
MS Micro (Memory Stick Micro)
MS MG (Memory Stick avec MagicGate)
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Slot SD/MMC
1 - Slot pour carte Memory Stick/Memory Stick Pro
1 - MicroSD
1 - Fente CompactFlash (50 broches)
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches)
Connecteurs hôte 1 - IDC (20 broches , USB 3.0 , carte mère)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Alimentation et accès
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 15 à 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 24 mm [0.9 in]
Largeur du produit 10 cm [3.9 in]
Longueur du produit 11.8 cm [4.6 in]
Poids du produit 250 g [8.8 oz]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 13.8 cm [5.4 in]
Poids brut 312 g [11 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Lecteur de cartes mémoire USB
4 - Vis de montage
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir
35FCREADBK3
Lecteur de cartes mémoire interne de 3,5 pouces avec port USB 2.0 - Multicartes 22-en-1 - Noir

Ajoutez un accès sur le panneau aux 22 différents types de cartes mémoire flash

€ 22,99 hors TVA
€ 27,82 incluant TVA
Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1
FCREADHCU3
Lecteur externe de cartes mémoire multimédia USB 3.0 - 12-en-1

Ajoutez la capacité d'utiliser plusieurs types de cartes mémoire, dont CompactFlash®, SecureDigital® et MemoryStick®

€ 37,99 hors TVA
€ 45,97 incluant TVA
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick
FCREADMICRO3
Lecteur externe de cartes mémoires multimédia USB 3.0 - Clé USB lecteur de cartes SD / MMC / Memory Stick

Ajoutez un lecteur externe compact de carte mémoire à un ordinateur doté d’un port USB 3.0

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA

Accessoires