StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA 2,5"/3,5" - Dock HDD/SSD à deux baies

Cette station d'accueil pour disque dur SATA offre un accès rapide à deux de vos disques SSD/HDD SATA III 2,5" ou 3,5"

Nº de produit : SDOCK2U33V

  • Accédez simultanément à deux HDD ou SSD SATA 2,5"/3,5" et échangez-les à chaud
  • USB 3.0 avec vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s
  • Mode de chargement pratique par le dessus avec portes d'accès aux disques indépendantes
En voir plus
  • Installation plug-and-play
  • Configuration simplifiée sans pilote ni logiciel à installer
€ 88,99 EUR hors TVA
€ 107,68 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Disques compatibles SATA
ID du chipset ASMedia - ASM1153E
Installation du disque Amovible
Interface USB 3.0
Nombre de disques 2
Taille du disque 2.5in & 3.5in
Type de bus USB 3.0
Ventilateur(s) Non
Performance
4Kn Support Oui
Capacité max. de disque Actuellement testé avec des disques durs de 10 To maximum à 7 200 tr/min
Prise en charge multiplicateur de port Non
Prise en charge UASP Oui
RAID Non
S.M.A.R.T. Support Oui
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteurs de disque 2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise
Connecteurs hôte 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - LED d'activité des disques
1 - DEL d'alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 1.5 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 à 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6.2 cm [2.4 in]
Largeur du produit 13 cm [5.1 in]
Longueur du produit 11.4 cm [4.5 in]
Poids du produit 370 g [13.1 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 0.8 kg [1.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil pour disques durs
1 - Câble USB 3.0 de 1,2 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB 3.0 pour disque dur SATA 2,5
SDOCKU33HB
Station d'accueil USB 3.0 pour disque dur SATA 2,5"/3,5" avec hub USB à 1 port de charge rapide et UASP - Noir

Connectez vos SSD ou HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces et ajoutez une fonction de charge USB rapide à une station d'accueil noire élégante

€ 96,99 hors TVA
€ 117,36 incluant TVA
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5
SATDOCKU3S
Station d'accueil pour Disque Dur SATA / SSD 2,5" ou 3,5" avec USB 3.0

Permet un accès rapide, échangeable à chaud de vos disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces, connectés via USB 3.0.

€ 56,99 hors TVA
€ 68,96 incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc
SDOCKU33HW
Station d'Accueil USB 3.0 DD / SSD SATA avec Hub USB - Port Charge Rapide et Support UASP - Blanc

Connectez vos SSD/HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces à une station d'accueil blanche élégante dotée d'un hub USB 3.0 3 ports

€ 70,99 hors TVA
€ 85,90 incluant TVA
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5
SDOCKU33BV
Station d'Accueil USB 3.0 Disque Dur / SSD SATA III 2,5" ou 3,5" avec UASP

Connectez vos lecteurs SSD et HDD SATA 2,5 ou 3,5 pouces sur USB 3.0 avec UASP

€ 57,99 hors TVA
€ 70,17 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP
SDOCK2U33
Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA III de 2,5 ou 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Connectez deux lecteurs SSD/HDD SATA III 2,5 ou 3,5 pouces via USB 3.0 avec UASP

€ 96,99 hors TVA
€ 117,36 incluant TVA
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces
SDOCK2U313
Station d'accueil USB 3.1 (10 Gb/s) pour 2 disques durs SATA de 2,5 / 3,5 pouces

Connectez deux de vos disques SATA 2,5 pouces et 3,5 pouces sur USB 3.1 Gen 2 haute performance avec UASP

€ 123,99 hors TVA
€ 150,03 incluant TVA
Duplicateur USB 3.1 (10 Gb/s) autonome pour disques durs SATA 2,5
SDOCK2U313R
Duplicateur USB 3.1 (10 Gb/s) autonome pour disques durs SATA 2,5" ou 3,5"

Copiez ou connectez un SSD/HDD SATA avec une performance rapide ; compatible avec les appareils USB-C et USB-A

€ 163,99 hors TVA
€ 198,43 incluant TVA

Accessoires