StarTech.com

Vis de montage de ventilateur de PC - Paquet de 50

Ces vis permettent de monter de façon sécuritaire des ventilateurs à l'intérieur des boîtiers

Nº de produit : FANSCREW

  • Vis autotaraudeuse
  • Conçue pour les ventilateurs de boîtier d'ordinateur standard ayant des trous de 5,5 mm
  • 50 vis par paquet
€ 2,99 EUR hors TVA
€ 3,62 EUR incluant TVA

Présentation

Ce paquet de 50 vis de montage de PC est parfait pour les mises à niveau des nouveaux assemblages.

Points forts de StarTech.com

  • Conception de filetage autotaraudeuse pour une installation rapide et facile de la plupart des ventilateurs de boîtier en plastique
  • Vendu en paquet de 50 pour les grosses installations ou simplement pour en avoir de rechange pour les futures installations

Applications

Montez des ventilateurs à boîtier en plastique dans un boîtier d'ordinateur

Pour les concepteurs de système qui doivent régulièrement assembler de nombreux ordinateurs

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de tête Phillips
Type(s) de filetage M5 (self-tapping)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Largeur du produit 6.4 mm [0.3 in]
Longueur du produit 12 mm [0.5 in]
Poids du produit 54 g [1.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 56 g [2 oz]
Quantité par paquet 50
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Vis de montage de ventilateur de boîtier

Certifications