StarTech.com

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

Nº de produit : SVA12M5NA

  • Prise en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 12 V et 5 A ainsi qu'un connecteur de type M
  • Réduit les temps d'arrêt en cas de panne, en proposant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main
€ 80,99 EUR hors TVA
€ 98,00 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 5 A
Courant d'entrée 2 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 3.5 cm [1.4 in]
Largeur du produit 46 mm [1.8 in]
Longueur de câble 1020 mm [40.2 in]
Longueur du produit 11 cm [4.3 in]
Poids du produit 905.8 g [32 oz]
Informations d'emballage
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Poids brut 924.2 g [32.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / AU)

Certifications

Accessoires