StarTech.com

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Replace your lost or failed power adapter

Nº de produit : SVA5N3NEUA

  • Prend en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 5 V et 3 A, et un connecteur de type N
  • Réduisez les temps d'arrêt en cas de panne, en gardant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main
€ 24,99 EUR hors TVA
€ 30,24 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Connecteurs de sortie 1 - N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Prise Output
Alimentation
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 3A
Courant d'entrée 0.75A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 5.5 cm [2.2 in]
Largeur du produit 32 mm [1.3 in]
Longueur du produit 76 mm [3 in]
Poids du produit 204 g [7.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 17.7 cm [7 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / AU)

Certifications

Accessoires