StarTech.com

Câble de sécurité pour ordinateur portable avec charnière pivotante

Câble de securité portable | Câble en acier de 2 m

Nº de produit : LTLOCK4D

  • Protégez votre ordinateur portable ou tout autre appareil contre le vol grâce à ce câble de sécurité, muni d'un code à 4 chiffres réinitialisable
  • Offre une grande liberté de mouvement pendant l'utilisation grâce à une charnière pivotante
  • Compatible avec les ordinateurs portables, les stations d'accueil, les écrans, les vidéoprojecteurs ou tout autre équipement informatique doté d'un slot de verrouillage Kensington ® (slot K)
En voir plus
  • Câble en acier inviolable recouvert de vinyle (4,4 mm de diamètre)
  • Tête de verrouillage robuste et durable
€ 33,99 EUR hors TVA
€ 41,13 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce câble de verrouillage fonctionne avec les appareils dotés d'un slot de sécurité Kensington (slot K) de référence. Il ne fonctionne pas avec les appareils dotés d'un slot de sécurité à enclenchement.
Caractéristiques physiques
Couleur Silver & Black
Hauteur du produit 1.6 cm [0.6 in]
Largeur du produit 55.1 mm [2.2 in]
Longueur du produit 2 m [6.7 ft]
Poids du produit 145 g [5.1 oz]
Type de boîtier Zinc Alloy
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Antivol à code pour ordinateur portable
1 - Sangle auto-agrippante
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Câble antivol universel de 1,8 m pour ordinateur portable - Câble de verouillage pour PC
LTLOCK
Câble antivol universel de 1,8 m pour ordinateur portable - Câble de verouillage pour PC

Protégez votre ordinateur portable contre les vols à l'aide de ce cadenas à code pratique

€ 30,99 hors TVA
€ 37,50 incluant TVA