StarTech.com

Poste de travail ergonomique réglable en hauteur à montage mural - 1 écran

Bureau debout à fixation murale | Bras articulé pour moniteurs jusqu'à 30 "| Support de clavier

Nº de produit : WALLSTSI1

  • Poste de travail mural compact, avec bras à ressort pour régler facilement la hauteur de votre écran
  • Travaillez confortablement avec des bras autonomes pour votre moniteur (jusqu'à 76,2 cm) et votre clavier
  • Étendez le bras articulé du moniteur jusqu'à 65 cm du mur et le support pour clavier jusqu'à 78,4 cm
En voir plus
  • Économisez de l'espace en rabattant le poste de travail contre le mur (bras de moniteur à moins de 12,06 cm et le support pour clavier à moins de 8,89 cm du mur)
  • Optimisez votre angle de vue grâce au réglage de l'inclinaison, au pivotement, à la rotation ainsi qu'au réglage de la hauteur le long du poteau
€ 641,99 EUR hors TVA
€ 776,81 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 9 kg [19.9 lb]
Extension maximale du bras 650 mm [25.6 in]
Inclinaison +90° / -15°
Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°
Maximum Keyboard Tray Extension 784 mm [30.9 in]
Panoramique +/- 120°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant 180° au niveau du poteau
180° à l'épaule
360° au coude
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 30in
Taille minimale de l'écran 13"
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 123 cm [48.4 in]
Keyboard Tray Depth 258 mm [10.2 in]
Keyboard Tray Width 683 mm [26.9 in]
Largeur du produit 68.3 cm [26.9 in]
Longueur du produit 74.2 cm [29.2 in]
Poids du produit 7.2 kg [16 lb]
Type de boîtier Aluminum, Steel and Plastic
Informations d'emballage
Package Height 152 mm [6 in]
Package Length 950 mm [37.4 in]
Package Width 595 mm [23.4 in]
Poids brut 11560 g [408.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Poteau en aluminium
1 - Support mural
1 - Support mural avec plaque de verrouillage
1 - Bras à ressort
1 - Bras à pivot avec logo
2 - Bras à pivot
1 - Bras d'écran
4 - Vis de fixation murale
4 - Ancrages de vis de fixation murale
4 - Vis à main
1 - Support de clavier
3 - Connecteurs de gestion de câbles
1 - Repose-poignet
1 - Support de souris
1 - Plateau de souris
1 - Plaque fixe du plateau de souris
1 - Sangle auto-agrippante
2 - Bandes en caoutchouc antidérapantes
1 - Clé hexagonale M3
1 - Clé hexagonale M6
2 - Vis M4x8 mm
1 - Tapis de souris EVA
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Poste de travail ergonomique réglable en hauteur à montage mural - 2 écrans
WALLSTSI2
Poste de travail ergonomique réglable en hauteur à montage mural - 2 écrans

Bureau debout à fixation murale | Bras articulé pour moniteurs jusqu'à 30 "| Support de clavier

€ 743,99 hors TVA
€ 900,23 incluant TVA
Support de bureau debout mural pour écran, clavier et souris
WALLSTS1
Support de bureau debout mural pour écran, clavier et souris

Transformez facilement votre bureau en poste de travail debout pour un confort et une productivité accrue

€ 609,99 hors TVA
€ 738,09 incluant TVA
Support de bureau debout mural pour deux écrans
WALLSTS2
Support de bureau debout mural pour deux écrans

Transformez facilement votre poste de travail à deux écrans en un bureau debout pour un confort optimal et une productivité accrue

€ 734,99 hors TVA
€ 889,34 incluant TVA
Tapis anti-fatigue ergonomique pour bureau debout
STSMAT
Tapis anti-fatigue ergonomique pour bureau debout

Gagnez en confort et dites adieu à la fatigue tout en continuant à travailler debout, grâce à ce tapis ergonomique

€ 154,99 hors TVA
€ 187,54 incluant TVA
Tapis de sol anti-fatigue pour bureau debout - Large surface
STSMATL
Tapis de sol anti-fatigue pour bureau debout - Large surface

Tapis ergonomique | 61 cm x 91 cm | Fond anti-dérapant

€ 174,99 hors TVA
€ 211,74 incluant TVA