StarTech.com

Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34" - Bras moniteur réglable - Acier

Support de bureau pour moniteur | Compatible VESA | Pour écran PC jusqu'à 34"

Nº de produit : ARMPIVOT

  • Installez un écran plat de 12" à 34" compatible VESA (75 x 75, 100 x 100), incurvé ou ultralarge, avec un poids maximal de 14 kg
  • Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 45,2 cm).
  • Bras pour écran réglable avec plusieurs réglages de position/d'angle de vue
En voir plus
  • Inclinaison de +90° à -15° pour un confort visuel optimal
  • Rotation de 360° autour de l'axe de support
€ 94,99 EUR hors TVA
€ 114,94 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 10 Years
Matériel
Bras articulé Non
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 20 à 100 mm
Presse à œillet : Épaisseur de la table 20 à 50 mm
Taille du trou pour l'équerre de fixation par œillet : 10 à 60 mm
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 14 kg [30.9 lb]
Fits Curved Display Oui
Fits UltraWide Displays Oui
Inclinaison +90° / -15°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant Rotation de 360° autour de l'axe de support
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 34"
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce support accueille des écrans d'une taille maximale de 34", y compris les écrans plats, les écrans incurvés et les écrans ultralarges d'un poids maximal de 14 kg. Si vous choisissez d'utiliser un écran ultralarge en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 50,8 cm.
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 0 mm [0 in]
Largeur du produit 0 mm [0 in]
Longueur du produit 0 mm [0 in]
Poids du produit 2 kg [4.4 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 13.2 cm [5.2 in]
Package Length 54.8 cm [21.6 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 2.6 kg [5.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Axe de support
1 - Bras d'écran
1 - Grand serre-joint en C
1 - Petit serre-joint en C
1 - Serre-joint
1 - Plaque à pression
4 - Vis de serrage
4 - Vis cruciformes M6x12 mm
4 - Vis à tête hexagonale M5 x 14 mm
1 - Rondelle mâle
1 - Vis cruciformes M4 x 15 mm
1 - Rondelle femelle
1 - Collier de câble
1 - Coussin EVA
1 - Clé Allen M3 (2,5 mm)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel
ARMUNONB
Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel

Élevez votre ordinateur portable et votre écran au-dessus de votre bureau pour créer un poste de travail à deux écrans et améliorer votre productivité

€ 163,99 hors TVA
€ 198,43 incluant TVA
Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34
ARMSLIM
Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34" - Bras moniteur articulé - Acier - Slim

Support de moniteur VESA | Support de bureau / oeillet | Profil slim | Pour les moniteurs jusqu'à 34"

€ 174,99 hors TVA
€ 211,74 incluant TVA
Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34
ARMPIVOTE
Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34" - Articulation complet - Acier

Support de bureau pour moniteur jusqu'a 34" | Compatible VESA | Fonctionne avec écrans iMac / Apple Cinema / Thunderbolt

€ 98,99 hors TVA
€ 119,78 incluant TVA
Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34
ARMPIVSTND
Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34" - Pied moniteur argenté en acier

Support de bureau pour moniteur | Compatible VESA | Pied pour écran PC jusqu'à 34"

€ 145,99 hors TVA
€ 176,65 incluant TVA

Accessoires