Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Support de bureau articulé pour trois écran en acier robuste

Nº de produit : ARMBARTRIO

Augmentez votre productivité et libérez de la place sur votre bureau avec ce support de bureau pour trois écrans

Spécifications techniques
  • Support d’écran autoportant prenant en charge trois écrans jusqu'à 27" (68,6 cm) et d’un poids maximal de 8 kg

  • Une base et une structure en acier robuste offrent un support optimal

  • Hauteur réglable jusqu’à 450 mm

Plus de Caractéristiques . . .
  • Bras articulés pour régler facilement la position des écrans

  • Réglage précis permettant d'aligner les trois écrans

  • Rotation à 360°, pivotement et inclinaison de +/- 45 ° pour obtenir l’angle de vision idéal

  • Prend en charge les écrans compatibles avec le support VESA : 75x75, 100x100

  • Gestion de câbles intégrée

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

DISCBE
INGBE
Disponible en
€ 308,99 EUR hors TVA
€ 373,88 incluant TVA

Nº: ARMBARTRIO

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce support autoportant pour trois écrans libère un espace précieux sur votre bureau et vous permet de créer un espace de travail plus confortable et plus ergonomique.  Grâce à sa structure en acier à haute résistance, ce support d'écran robuste vous permet de suspendre jusqu'à trois écrans au-dessus de votre bureau ou de toute autre surface de travail. 

ARMBARTRIO avec trois écrans

Pour un espace de travail plus ergonomique et plus efficace

Libérez de la place sur votre bureau et créez un espace de travail ergonomique.  Améliorez votre efficacité et votre productivité grâce à ce support d'écran d'ordinateur prenant en charge trois écrans de 13" à 27" (33 à 68,6 cm) et de 8 kg chacun. Cette configuration est idéale pour une installation dans des bureaux, des salles de contrôle, des environnements financiers ou immobiliers ou tout autre environnement en temps réel où l'utilisation de postes de travail à écrans multiples est indispensable à la productivité. 

Placez les écrans dans la position idéale à l'aide des bras articulés. Ses fonctions de pivotement et d'inclinaison de +/- 45°, et de rotation jusqu'à 360° vous permettent de régler facilement la position de l'écran. Sa structure facilite une rotation et un positionnement directionnel sans effort afin de réduire les reflets et de trouver l'angle de vision idéal. Un système de réglage précis vous permet d'aligner la position des trois écrans. Vous pouvez également régler la hauteur des écrans sur le poteau jusqu'à 450 mm afin de minimiser la fatigue oculaire et la tension cervicale.

Structure en acier robuste

Ce support d'écran, solide et durable grâce à sa construction en acier robuste, permet de supporter vos écrans en toute sécurité. Son revêtement en poudre offre un fini résistant aux rayures.

Installation facile

Le support d'écran est conçu pour être facilement installé sur un bureau, une table ou toute autre surface de travail. Pour faciliter le montage, le support VESA possède des encoches de préréglage de la vis de montage afin de faire glisser l'écran en place et de resserrer la vis. Pour éviter d'encombrer votre espace de travail, le support d'écran possède également des connecteurs de câble qui dissimulent vos câbles en toute simplicité.

Le modèle ARMBARTRIO bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Créez un espace de travail plus ergonomique dans votre environnement de bureau en entreprise ou dans votre bureau personnel
  • Améliorez votre productivité en utilisant trois écrans, une configuration idéale pour les salles de contrôle, les environnements financiers et immobiliers ainsi que tout autre environnement en temps réel
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 3
Trous de fixation VESA 100x100 mm
75x75 mm
Performance
Capacité de poids 8 kg [17.7 lb]
Hauteur maximale 450 mm [17.7 in]
Inclinaison + 45° / - 45°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant +/- 45 °
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 27in
Taille minimale de l'écran 13"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 495 mm [19.5 in]
Largeur du produit 350 mm [13.8 in]
Longueur du produit 1425 mm [56.1 in]
Poids du produit 7 kg [15.4 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 7.9 kg [17.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque de base
1 - Traverse
1 - Barre
1 - Support d'écran VESA
6 - Connecteurs de gestion de câbles
1 - Collier de gestion de câbles
1 - Collier de base
1 - Clé hexagonale 3 mm
1 - Clé hexagonale 5 mm
1 - Clé hexagonale 6 mm
12 - Vis M4 x 12 mm
12 - Vis M5 x 12 mm
12 - Rondelles
1 - Manuel d'instruction
Support de bureau pour trois écrans - Bras articulés - Acier
ARMTRIO

Support de bureau pour trois écrans - Bras articulés - Acier

Libérez de l'espace sur votre bureau en montant trois écrans sur des bras articulés, afin de créer un effet entouré

€ 308,99 hors TVA
€ 373,88 incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis