StarTech.com

Support mural pour télévision à écran plat - Bras articulé - Multidirectionnel

Gagnez de la place en fixant votre téléviseur à écran plat au mur avec ce support à réglage multidirectionnel

Nº de produit : FPWARTB1M

  • Support de téléviseur mural en acier robuste avec bras articulé
  • Peut accueillir la plupart des téléviseurs LED/LCD à écran plat de 22" (56 cm) à 55" (140 cm) et d'un poids maximal de 35 kg
  • S'adapte aux téléviseurs incurvés, compatible avec support VESA
En voir plus
  • Réglage multidirectionnel avec extension du bras jusqu'à 50,3 cm
  • Le bras peut également être rabattu contre le mur, avec une extension de seulement 5 cm
  • Inclinaison de +2 ° / -12 ° pour faciliter le réglage de l'angle de vue
  • Pivotement du bras de +/- 90 ° pour une plus grande flexibilité d’affichage
  • Niveau à bulle intégré pour faciliter le réglage
  • Prend en charge les téléviseurs compatibles avec le support VESA : 100 x 100, 100 x 150, 200 x 100, 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 300 x 200, 400 x 300, 400 x 400
  • Gestion de câbles
€ 94,99 EUR hors TVA
€ 114,94 EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Optimisez votre espace de travail et créez un affichage impressionnant. Ce support pour téléviseur mural en acier robuste peut accueillir des téléviseurs à écran plat d'une taille comprise entre 22" (56 cm) et 55" (140 cm). Le bras multidirectionnel et facile à étendre permet de trouver aisément l'angle de vision idéal.

Montez votre écran au-dessus de votre bureau pour libérer de l'espace

Installez votre téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, clients et employés. Ce support pour téléviseur mural est idéal pour créer un affichage numérique impressionnant sur un téléviseur à écran plat dans des halls d'entrée, des salles de conférence et autres lieux d'accueil. Il permet en outre d'optimiser l'espace. Ce support pour téléviseur mural peut accueillir la plupart des téléviseurs LED ou LCD à écran plat d'une taille comprise entre 22" (56 cm) et 55" (140 cm) et pesant jusqu'à 35 kg.

Réglage multidirectionnel

Ce support pour téléviseur mural offre des capacités de réglage multidirectionnel. Le bras peut s'étendre jusqu'à 50,3 cm du mur et offre une grande flexibilité de réglage de la position et de l'angle de l'écran. Pour un encombrement minimal, le bras peut également être rabattu contre le mur, de façon à positionner votre écran à seulement 5 cm du mur.

Ce support pour téléviseur mural pivote à +/- 90 ° pour une flexibilité de réglage maximale. Son inclinaison de +2 ° / -8 ° permet de mieux orienter l'angle du téléviseur vers le public visé. Grâce à l'inclinaison, vous pouvez installer votre téléviseur plus haut ou plus bas que la ligne des yeux, sans pour autant affecter le confort de vision.

Conception robuste

Avec une conception en acier robuste, ce support peut accueillir facilement et en toute simplicité votre téléviseur à écran plat, de façon à protéger votre investissement. Ce support pour téléviseur mural intègre également des supports de gestion de câbles en plastique permettant de dissimuler les câbles.

Le modèle FPWARTB1M bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Montez facilement et en toute sécurité votre téléviseur à écran plat dans votre salle de conférence, votre hall de réception, votre salle de classe ou votre espace de réunion pour un confort visuel optimal

Idéal pour les hôtels, les restaurants et autres lieux d'accueil du public, il permet d'informer ou de divertir vos clients en toutes circonstances

Optimisez l'espace mural et de votre bureau dans votre home cinéma

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 100x100 mm
100x150 mm
200x100 mm
200x200 mm
400x200 mm
300x300 mm
400x400 mm
400x300 mm
300x200 mm
Performance
Anti-theft Non
Capacité de poids 35 kg [77.4 lb]
Extension maximale du bras 503 mm [19.8 in]
Fits Curved TV Oui
Inclinaison +2° / -12°
Rotatif/pivotant +/- 90°
Taille maximale de l'écran 55"
Taille minimale de l'écran 22"
Video Wall Non
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 400 mm [15.7 in]
Largeur du produit 400 mm [15.7 in]
Longueur du produit 614 mm [24.2 in]
Poids du produit 2500 g [88.3 oz]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 3.5 kg [7.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support mural
4 - Supports d'extension VESA
4 - Vis de support
4 - Écrous
1 - Clé
4 - Vis M5 x 14 mm
4 - Vis M6 x 14 mm
4 - Vis M6 x 30 mm
4 - Vis M8 x 30 mm
4 - Vis M8 x 50 mm
4 - Petites rondelles
4 - Grandes rondelles
8 - Petites entretoises
8 - Grandes entretoises
4 - Vis
4 - Vis de scellement
4 - Rondelles de support
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Support produit

Pilotes et téléchargements