StarTech.com

1,8 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer adapters, door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze 1,8 m adapterkabel

Productcode: HD2VGAMM6

  • Verminder kabelwarboel met deze korte 1,8 m adapterkabel
  • Voorkom de problemen van extra adapters of kabels door een geïntegreerde kabel waarmee een HDMI-videoapparaat direct op een VGA-scherm of -projector wordt aangesloten
  • Bespaar upgradekosten door uw HDMI-computer op een VGA-scherm of -projector aan te sluiten
Bekijk meer
  • Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
  • Actieve digitale HDMI naar analoge VGA conversie
  • Gecombineerde adapter en kabel, met 1 mannelijke HDMI-connector en 1 mannelijke VGA-connector
  • Plug & play-installatie
€ 48,99 EUR exc BTW
€ 59,28 EUR inc BTW

Overzicht

Met de HD2VGAMM6 1,8 m lange HDMI®-naar-VGA-converterkabel kunt u uw voor HDMI geschikte Chromebook™, laptop of desktop op een VGA-scherm of -projector aansluiten, en dat zonder extra adapters of kabels.

De converterkabel lost de problemen op van het combineren van een HDMI-naar-VGA-adapter met een grote VGA-kabel door een end-to-end oplossing te bieden voor de aansluiting van uw digitale HDMI-computer op uw VGA-scherm of -projector.

In tegenstelling tot de meeste HDMI-to-VGA-adapters, die een stopcontact vereisen voor het converteren van het videosignaal, heeft de HD2VGAMM6 bij de meeste installaties geen externe voeding nodig. Voor Mac-computers waarbij wel een extra voeding noodzakelijk is, heeft de HD2VGAMM6 een optionele geïntegreerde USB-voeding (USB-kabel niet meegeleverd), waardoor het aansluiten van een scherm op uw desktop of werkstation zoveel gemakkelijk wordt, indien een extra voeding noodzakelijk is.

In het verleden was het converteren van digitale HDMI naar analoge VGA moeilijk en kostbaar. Nu kunt u upgradekosten voorkomen door uw HDMI-videobron op uw bestaande VGA-scherm of -projector aan te sluiten via de HD2VGAMM6. Omdat de adapterkabel bovendien videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p ondersteunt, kunt u ervan verzekerd zijn dat u uw bestaande VGA-scherm kunt gebruiken en high-definition videokwaliteit kunt behouden.

De HD2VGAMM6 converterkabel biedt een precies 1,8 m lange verbinding, waardoor extra kabelwarboel wordt voorkomen en een nette, professionele installatie wordt gegarandeerd. Voor kortere verbindingen bieden wij een 91 cm HDMI-to-VGA-kabel(HD2VGAMM3) en een 3 m HDMI-naar-VGA-kabel (HD2VGAMM10), waardoor u de door u gewenste kabellengte kunt kiezen.

NB: Digitaal gecodeerde content van de HDMI-videobron wordt niet weergegeven.

De HD2VGAMM6 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Verminder kabelwarboel in uw klaslokaal of werkstation met een precies 1,8 m lange kabel voor de aansluiting van uw HDMI-computer op uw VGA-scherm
  • Probleemloze installatie met kabelvormige adapter, waarmee u uw HDMI-bron direct kunt aansluiten op een VGA-scherm zonder dat u een extra videokabel nodig hebt
  • Bespaar upgradekosten door uw HDMI-computer aan te sluiten op een bestaand VGA-scherm, projector of tv

Toepassingen

Sluit een HDMI-computer aan op een projector in uw klaslokaal of vergaderruimte

Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 1,8 m lange kabels nodig zijn

Installeer in uw thuiswerkstation om uw HDMI-computer compatibel te maken met uw VGA-scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Nee
AV-ingang HDMI
AV-uitgang VGA
Chipsetcode Chrontel - 7101A
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200
Maximale digitale resoluties PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximale kabellengte 1828.8 mm [72 in]
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk Output
Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 112.8 g [4 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Lengte product 1850 mm [72.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 130 g [4.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI to VGA adapter cable

Certificaties

Verwante producten

91 cm HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM3
91 cm HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer kabelwarboel en adapters, door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze korte 91 cm adapterkabel

€ 46,99 exc BTW
€ 56,86 inc BTW
3 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM10
3 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer adapters door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze 3 m adapterkabel

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2
HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080

Sluit een met HDMI® uitgeruste laptop, ultrabook of pc aan op uw VGA-beeldscherm of -projector

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p
HD2VGAMICRO
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p

Sluit een HDMI-apparaat/computer aan op een VGA-beeldscherm of projector met deze slanke adapter die bij uitstek geschikt is voor Chromebooks / laptops / ultrabooks

€ 35,99 exc BTW
€ 43,55 inc BTW
HDMI naar VGA video adapter / converter met audio voor desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAA2
HDMI naar VGA video adapter / converter met audio voor desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Zet een HDMI®-videosignaal om naar VGA met afzonderlijke audio-uitgang

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter met audio - 1920x1080
HD2VGAMICRA
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter met audio - 1920x1080

Deze zeer mobiele adapter is de ideale reisgenoot voor uw Chromebook of Ultrabook laptop

€ 40,99 exc BTW
€ 49,60 inc BTW
HDMI naar VGA Video Converter met Audio
HDMI2VGA
HDMI naar VGA Video Converter met Audio

Sluit HDMI-apparaten aan op een VGA-monitor met afzonderlijke stereo-audio

€ 247,99 exc BTW
€ 300,07 inc BTW
A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200

Bewaar deze compacte adapter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

€ 108,99 exc BTW
€ 131,88 inc BTW

Accessoires