StarTech.com

Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p

Sluit een HDMI-apparaat/computer aan op een VGA-beeldscherm of projector met deze slanke adapter die bij uitstek geschikt is voor Chromebooks / laptops / ultrabooks

Productcode: HD2VGAMICRO

  • Geen netadapter benodigd
  • Kleine vormfactor
  • Ondersteunt resoluties tot 1920x1200/1080p
€ 35,99 EUR exc BTW
€ 43,55 EUR inc BTW

Overzicht

Met de HD2VGAMICRO HDMI naar VGA converter kunt u een HDMI-uitgang van uw Chromebook, Ultrabook of laptop op een VGA-scherm of -projector aansluiten.

Om compatibiliteit met uw Samsung® Chromebook te garanderen, werd de HD2VGAMICRO getest met een breed scala aan applicaties. Daarbij bleek dat de videoadapter een ideale converter is om uw Chromebook op elk VGA-scherm aan te sluiten.

Deze mobiele HDMI naar VGA adapter met een kleine formfactor design en zonder dat een voeding noodzakelijk is, is een geweldige accessoire die altijd in uw laptopdraagtas zou moeten zitten. Bovendien ondersteunt deze gebruiksvriendelijke converter plug & play-installatie, waardoor de installatietijd wordt verkort en installatieproblemen worden voorkomen.

De converter biedt maximale videokwaliteit, met ondersteuning van resoluties tot 1920x1200/1080p - een comfortabele oplossing voor het vergroten van de productiviteit door uitbreiding van uw computer's desktop naar een tweede scherm.

De HD2VGAMICRO wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • De gemakkelijkste manier om een HDMI-signaal naar VGA om te zetten, met probleemloze plug & play-installatie
  • Maximale mobiliteit, met een kleine vormfactor en zonder dat een voedingsadapter vereist is
  • Chromebook-compatibiliteit verzekerd door uitvoerig testen met een breed scala aan applicaties

Toepassingen

Sluit in een bedrijfsvergaderruimte HDMI-apparaten zoals uw laptop of Ultrabook computer aan op een VGA-projector of groot scherm

Vergroot uw productiviteit door uw computer's desktop uit te breiden naar een tweede scherm, waardoor uw werkruimte wordt verdubbeld

Sluit een HDMI Chromebook, Ultrabook of laptop aan op een extern VGA-scherm of -projector

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Nee
AV-ingang HDMI
AV-uitgang VGA
Poorten 1
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920x1200
Ondersteunde resoluties 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 20% tot 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 21 mm [0.8 in]
Gewicht product 0 g [0 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 45 mm [1.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 11 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Slanke HDMI-naar-VGA-adapterconverter

Certificaties

Verwante producten

HDMI naar VGA video adapter / converter met audio voor desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAA2
HDMI naar VGA video adapter / converter met audio voor desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Zet een HDMI®-videosignaal om naar VGA met afzonderlijke audio-uitgang

€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080
HD2VGAE2
HDMI naar VGA adapter converter voor desktop pc / laptop / ultrabook - 1920x1080

Sluit een met HDMI® uitgeruste laptop, ultrabook of pc aan op uw VGA-beeldscherm of -projector

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW
91 cm HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM3
91 cm HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer kabelwarboel en adapters, door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze korte 91 cm adapterkabel

€ 46,99 exc BTW
€ 56,86 inc BTW
1,8 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM6
1,8 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer adapters, door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze 1,8 m adapterkabel

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
3 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p
HD2VGAMM10
3 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Elimineer adapters door uw HDMI-bron direct op een VGA-scherm/-projector aan te sluiten met deze 3 m adapterkabel

€ 58,99 exc BTW
€ 71,38 inc BTW
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter met audio - 1920x1080
HD2VGAMICRA
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter met audio - 1920x1080

Deze zeer mobiele adapter is de ideale reisgenoot voor uw Chromebook of Ultrabook laptop

€ 40,99 exc BTW
€ 49,60 inc BTW
HDMI naar VGA Video Converter met Audio
HDMI2VGA
HDMI naar VGA Video Converter met Audio

Sluit HDMI-apparaten aan op een VGA-monitor met afzonderlijke stereo-audio

€ 247,99 exc BTW
€ 300,07 inc BTW
A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI
A/V reisadapter: 3-in-1 HDMI naar DisplayPort, VGA of DVI - 1920 x 1200

Bewaar deze compacte adapter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

€ 108,99 exc BTW
€ 131,88 inc BTW

Accessoires