Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1,8 m DisplayPort naar DVI kabel - M/M
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort® via een enkele kabel
Productcode: DP2DVI2MM6
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p
- Geen software of drivers nodig
- Compleet kabelsysteem
- Vastklikkende DisplayPort-connectorpoort
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met de DP2DVI2MM6 1,8 m DisplayPort®-naar-DVI-adapterkabel kunt u een DVI-scherm of -projector op een DisplayPort-videokaart/bron aansluiten. De kabel is 1,8 m lang en is voorzien van mannelijke DVI- en DisplayPort-connectors, waardoor u een directe verbinding kunt maken tussen een videokaart en scherm in plaats van een adapter met een aparte kabel te moeten gebruiken.
De DP-naar-DVI-kabel is een gemakkelijke, voordelige oplossing om volledig te profiteren van uw DVI-scherm, zonder de kosten van een upgrade naar een DisplayPort-monitor. De kabel is gemaakt van hoogwaardige materialen en ondersteunt videoresoluties met een hoge bandbreedte tot 1920x1200 of HDTV-resoluties tot 1080p.
DP2DVI2MM6 is een passieve adapter waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort geleid worden. Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.
StarTech.com Voordeel
- Sluit een DisplayPort-bron direct aan op een DVI-projector/scherm met één kabel
- Snelle, gemakkelijk installatie dankzij eenvoudig Plug & Play-ontwerp
- Geen verlies van high-definition kwaliteit, en ondersteuning van resoluties tot 1920x1200 / 1080p
Toepassingen
Voor het direct aansluiten van een DisplayPort-videobron op een DVI-D (digitaal) scherm zonder dat aanvullende adapters vereist zijn
Gebruik een bestaand DVI-scherm voor een nieuwe, met DisplayPort uitgeruste computer of als een secundair scherm
Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1617284 | |
Tech Data - Belgium | 4428186 | |
UPC Code | 065030840248 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Passief | |
Adapterstijl | Cable Adapter | |
Audio | Nee | |
Connectormateriaal | Goud | |
Convertertype | Kabeladapters | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Maximale digitale resoluties | 1920x1200 / 1080p | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk | |
Connector B | 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | DP++ (DisplayPort++)-poort is vereist op de videokaart of videobron voor DVI- en HDMI-doorvoer. | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Opslagtemperatuur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 20% - 80% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 40 mm [1.6 in] | |
Gewicht product | 158 g [5.6 oz] | |
Hoogte product | 15 mm [0.6 in] | |
Kabellengte | 1.8 m [6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1.8 m [6 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1,8 m DisplayPort-naar-DVI-kabel - M/M |
Verwante producten
DisplayPort naar DVI converterkabel - 91 cm - 1920x1200
Vermijd kabelwarboel door uw pc met deze korte adapterkabel direct op het scherm aan te sluiten
3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel - M/M
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel
DisplayPort naar DVI Actieve Adapter
Sluit een DVI-monitor aan op een computer met single-mode DisplayPort-uitgang
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort
1,80 m DisplayPort naar DVI Video Converter Kabel - M/M
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel
91 cm DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart
Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm DisplayPort-naar-DVI actieve adapter
1,8 m DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart
Sluit een PC met DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort
DisplayPort naar DVI dual link active video adapter / converter - DP naar DVI-D - 2560x1600
Sluit uw dual-link DVI-beeldscherm aan op een DisplayPort®-videobron voor toepassingen met hoge resolutie
Video DisplayPort DVI Adapter Converter
Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort
Accessoires
1,8 m DVI-D Single Link monitor verleng kabel - M/F
Extend your DVI-D (single link) connection by 6ft
10 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F
Extend your DVI-D (single link) connection by 10ft
4,5 m DVI-D Single Link monitor verleng kabel - M/F
Extend your DVI-D (single link) connection by 15ft
15cm DVI-D Dual-Link Digitale Poortbeschermer Verlengkabel M/F
Verleng een DVI-D-poort met 15cm om onnodige belasting op de poort te voorkomen
15 ft DVI-D Dual Link Monitor Extension Cable - M/F
Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft
1 ft DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F
Geef tegelijkertijd een DVI-D-signaal weer op een DVI- en een HDMI®-monitor
20cm HDMI naar DVI-D Video adapter kabel - M/F
Sluit een DVI-apparaat aan op met HDMI® uitgevoerd apparaat via een standaard DVI-D-kabel
HDMI naar DVI-D adapter - M/F
Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- DP2DVI2MM6_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination. Refer to the title of the webpage for this order.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types:
- DVI-A (17 pin).
- DVI-D Single Link (19 pin).
- DVI-D Dual Link (25 pin).
- DVI-I Single Link (23 pin).
- DVI-I Dual Link (29 pin).
Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).
Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.
DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.
If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.
Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.
Passive Adapters
Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.
Active Adapters
Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.
If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.
Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters. For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.
Surface Dock
If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).
Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video adapter
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Try the following:
- Check that the monitor’s video port works with another source.
- Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
- Check whether the video adapter works with another source and another destination.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue. You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.