Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit
Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm mini DisplayPort-naar-DVI actieve adapter
Productcode: MDP2DVIMM3WS
- Actieve Mini DisplayPort naar DVI conversie
- 1 mannelijke DisplayPort-connector, 1 mannelijke DVI-connector
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Plug & play-installatie
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met de MDP2DVIMM3WS 91 cm actieve Mini DisplayPort-naar-DVI-converterkabel kunt u uw Mini DP-videobron (laptop, Macbook®, Ultrabook™ etc.) direct aansluiten op een nabijgelegen DVI-scherm of -projector, waardoor u niet alleen geen extra adapters nodig hebt, maar ook de warboel van vele kabels vermijdt. De stijlvolle witte kabel is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van Mac®-computers.
Voor gegarandeerde compatibiliteit met bijna elke Mini DisplayPort-uitgang ondersteunt de Mini DP-naar-DVI-adapter multimode (DP++) en single-mode DisplayPort-signalen. In tegenstelling tot passieve adapters kan de MDP2DVIMM3WS daarom worden gebruikt met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor de verzending van multimode DP++ signalen, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.
De adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, bij directe aansluiting op een ondersteunende DisplayPort-over-Thunderbolt™-I/O-poort en ondersteunt resoluties tot 1920x1200.
De MDP2DVIMM3WS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
NB:
Deze adapter is niet compatibel voor gebruik met de Apple Cinema Display.
StarTech.com Voordeel
- Probleemloze installatie met kabelvormige adapter, waarmee u uw Mini DisplayPort-bron direct kunt aansluiten op een DVI-scherm zonder dat u een extra videokabel nodig hebt
- Bespaar upgradekosten door uw Mini DisplayPort-computer op een DVI-scherm of -projector aan te sluiten
- Vermindert kabelwarboel, dankzij korte kabels
- Bij uitstek geschikt voor Mac®-computers, met dezelfde witte kleur
Toepassingen
Voor gebruik met single-mode Mini DisplayPort-videobronnen die geen multimode DP++ signalen kunnen verzenden, zoals ATI® Eyefinity-videokaarten
Sluit uw bestaande DVI-scherm (monitor, projector) aan op een Mini DisplayPort-uitvoerapparaat
Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2557440 | |
UPC Code | 065030854948 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Actief | |
Adapterstijl | Cable Adapter | |
Audio | Nee | |
Chipsetcode | Parade - PS171 | |
Convertertype | Kabeladapters | |
Prestaties | ||
Maximale digitale resoluties | 1920 x 1200 | |
Maximale kabellengte | 0.9 m [3 ft] | |
Ondersteunde resoluties | 1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1200 |
|
Ondersteuning breedbeeld: | Ja | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk | |
Connector B | 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Systeem- en kabelvereisten | Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. | |
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display. | ||
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Opslagtemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 40% - 85% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 40 mm [1.6 in] | |
Gewicht product | 76 g [2.7 oz] | |
Hoogte product | 16 mm [0.6 in] | |
Kabellengte | 0.9 m [3 ft] | |
Kleur | Wit | |
Lengte product | 922 mm [36.3 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 84 g [3 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Actieve DisplayPort naar DVI adapter |
Verwante producten
91 cm DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart
Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm DisplayPort-naar-DVI actieve adapter
1,8 m DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - DP naar DVI 1920x1200 - zwart
Sluit een PC met DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel
1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - zwart
Sluit een PC of MAC met mini DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel
91 cm Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI converter 1920x1200 - zwart
Vermijd de warboel van veel kabels met een korte 91 cm mini DisplayPort-naar-DVI actieve adapter
1,8 m Mini DisplayPort naar DVI actieve adapter kabel - mDP naar DVI 1920x1200 - wit
Sluit een PC of MAC met mini DisplayPort op een DVI-scherm aan met een actieve 1,8 m lange kabel
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- MDP2DVIMM3WS_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination. Refer to the title of the webpage for this order.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types:
- DVI-A (17 pin).
- DVI-D Single Link (19 pin).
- DVI-D Dual Link (25 pin).
- DVI-I Single Link (23 pin).
- DVI-I Dual Link (29 pin).
Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).
Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.
DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.
If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.
Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.
Passive Adapters
Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.
Active Adapters
Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.
If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.
Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters. For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.
Surface Dock
If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).
Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video adapter
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Try the following:
- Check that the monitor’s video port works with another source.
- Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
- Check whether the video adapter works with another source and another destination.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue. You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.