Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met DisplayPort
Productcode: DP2VGA
- Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
Overzicht
Met de DP2VGA DisplayPort naar VGA adapter van StarTech.com kunt u een VGA-monitor aansluiten op een videokaart of andere bron met DisplayPort-uitgang en zo besparen op de kosten van het alleen wegens compatibiliteit moeten upgraden van uw beeldscherm.
Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
StarTech.com Voordeel
- Gebruiksvriendelijke, compacte converter zorgt ervoor dat DisplayPort achterwaarts compatibel wordt met uw VGA-beeldscherm
Toepassingen
Blijf uw bestaande VGA-monitor gebruiken met uw nieuwe DisplayPort-PC
Ideaal om uw VGA-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1602069 | |
Tech Data - Belgium | 4428631 | |
UPC Code | 065030834551 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Actief | |
Adapterstijl | Adapters | |
Audio | Nee | |
AV-ingang | DisplayPort | |
AV-uitgang | VGA | |
Prestaties | ||
Maximale analoge resoluties | 1920x1200 | |
Ondersteuning breedbeeld: | Ja | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk | |
Connector B | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht product | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Kabellengte | 77 mm [3 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 203.2 mm [8 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - DisplayPort naar VGA-adapter |
Verwante producten
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
Sluit een VGA-monitor aan op een PC met DisplayPort
DisplayPort 1.2 naar VGA adapter / converter - DP naar VGA - 1920x1200
Sluit een DisplayPort 1.2-computer aan op een VGA-scherm of -projector
DisplayPort naar VGA adapter met audio - DP naar VGA converter - 1920x1200
Sluit uw pc aan op een VGA-scherm - met onopvallende 3,5 mm audio-uitgang
1,80 m DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M
Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel
91 cm lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart
Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een nabijgelegen VGA-beeldscherm/-projector, met een korte 91cm kabel
1,8 m DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart
Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 1,8 m kabel
3 m lange DisplayPort naar VGA adapter converter kabel - DP naar VGA 1920x1200 - zwart
Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 3 m kabel
4,5 m lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverterkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart
Sluit een met DisplayPort uitgeruste pc aan op een VGA-beeldscherm/-projector, met een 4,5 m kabel
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m
Sluit de audio en video van uw DisplayPort-pc direct op een scherm aan
DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 3m
Sluit de audio en video van uw DisplayPort-pc direct op een scherm aan
SlimPort / MyDP-naar-VGA-videoconverter – Micro USB-naar-VGA-adapter voor HP ChromeBook 11 – 1080p
Sluit uw SlimPort-apparaat aan op een VGA-scherm of -projector, ideaal voor SlimPort Chromebook-computers
Accessoires
30cm Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
1,8m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
DP2VGA_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination. Refer to the title of the webpage for this order.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
The DisplayPort to VGA adapter only converts from DisplayPort to VGA, which means that the DisplayPort connection must be the source and the VGA connection must be the destination.
Note: DisplayPort to VGA adapters are active, and can be used with any version of DisplayPort.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.
If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.
Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.
Passive Adapters
Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.
Active Adapters
Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.
If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.
Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters. For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.
Surface Dock
If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).
Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video adapter
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Try the following:
- Check that the monitor’s video port works with another source.
- Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
- Check whether the video adapter works with another source and another destination.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue. You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This is likely a High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) issue. If you are converting a video signal from a device that can play copyright-protected content, HDCP will block the conversion to an analog signal (for example, VGA) or to any video capture cards.
You will likely run into this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles. For more information on HDCP and gaming consoles, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_capture_cards_video_game_console_compatibility.
Some video cards also output an HDCP signal full time. In this case there should be an option for your video card to disable this feature. You might need to contact the manufacturer of your video card for more information.
Adhering to HDCP is required for converting all digital signals to analog signals or to video capture cards. Unfortunately, there is nothing you can do in these situations other than convert to a digital display.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Letter of Conformity (LOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.