StarTech.com

Mini DisplayPort naar DVI Dual-Link Actieve Adapter – USB gevoed

Sluit uw Mini DisplayPort-videobron aan op een DVI-D-monitor

Productcode: MDP2DVID

  • Maximale resolutie tot 2560x1600 met DVI Dual-Link
  • Ondersteunt 1920x1080 met single-link beeldschermen
  • Te gebruiken op elk DVI-D-scherm waaronder televisies en Apple Cinema HD Display
Bekijk meer
  • Gevoed via een enkele USB 2.0-poort
  • Eenvoudige plug-and-play installatie geen software nodig
€ 154,99 EUR exc BTW
€ 187,54 EUR inc BTW

Overzicht

Met de MDP2DVID Mini DisplayPort naar DVI-D Dual-Link adapter kunt u uw Mini DisplayPort videobron (MacBook, MacBook Pro, MacBook Air), etc.) aansluiten op een DVI-D-beeldscherm waaronder televisies en Apple Cinema HD Display, zodat u zich de kosten kunt besparen voor het moeten upgraden naar een beeldscherm met Mini DisplayPort. De Mini DisplayPort-adapter zet het signaal actief om, gevoed door een enkele USB-poort, en kan de maximale dual-link resoluties tot 2560x1600 weergeven. Gebruik de adapter om uw scherm te dupliceren op een andere monitor of om de werkruimte op uw bureaublad uit te breiden. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Actieve omzetting zorgt voor de volle dual-link DVI-resolutie (2560x1600)
  • Gevoed via USB, dus er geen stopcontact of externe voedingsadapter voor nodig

Toepassingen

Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw Mini DisplayPort-apparaat

Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI dual-link

Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapters
Audio Nee
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang DVI
Industriestandaarden DisplayPort 1.1a
Prestaties
Maximale digitale resoluties Dual Link: 2560x1600
Single Link: 1920x1200
Ondersteunde resoluties 2560x1600 @ 60Hz
1920x1200 @ 120Hz
1920x1080 @ 120Hz
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 10% - 85 % rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 160 mm [6.3 in]
Gewicht product 119 g [4.2 oz]
Hoogte product 12 mm [0.5 in]
Kabellengte 610 mm [24 in]
Kleur Zwart
Lengte product 208 mm [8.2 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini DisplayPort naar DVI-adapter
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
MDP2DVI
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Gebruik uw computer met DisplayPort-uitgang op uw bestaande DVI-monitor of -projector.

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3 m DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter Kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

€ 47,99 exc BTW
€ 58,07 inc BTW
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,80 m DisplayPort naar DVI Video Converter Kabel - M/M

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort via een enkele kabel

€ 38,99 exc BTW
€ 47,18 inc BTW
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA2
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit een VGA-monitor aan op een PC met DisplayPort

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
DP2DVI2
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.