Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com4-poort VGA Audio Video Schakelaar met Bediening via RS232
Schakel tussen vier afzonderlijke VGA-signalen op een enkel scherm
Productcode: VS410RVGAA
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200 (1080p)
- Ondersteunt VGA-videobandbreedte van 650 MHz
- Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening voor het schakelen tussen apparaten
- RS232-aansluiting voor bediening op afstand / off-site
- Druktoetsen op het voorpaneel
- 3,5mm audio-aansluitingen
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
StarTech.com Voordeel
- Bespaart de kosten voor dubbele apparatuur door maximaal 4 pc's of HDTV's met audio-apparatuur te kunnen aansluiten op één monitor, tv of projector
- Inclusief druktoetsen op het voorpaneel, een makkelijk te gebruiken afstandsbediening en bediening via RS232 voor een veelzijdige schakelen tussen apparaten
Toepassingen
Perfect voor bijeenkomsten of vergaderingen waarbij gastsprekers gebruik kunnen maken van uw beeldscherm of projector
Zeer geschikt voor gebruik bij presentaties, op beurzen en conferenties, in de detailhandel en de amusementswereld
Uitstekende oplossing voor het aansluiten en schakelen tussen meerdere pc's of HDTV's op één beeldscherm
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1599098 | |
UPC Code | 065030827720 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Ja | |
Poorten | 4 | |
Prestaties | ||
Bandbreedte | 650 MHz (-3dB) max | |
Maximale analoge resoluties | 1920x1200 (PC), and 1080p (HDTV) | |
Connector(en) | ||
Connector A | 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk | |
4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk | ||
Connector B | 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk | |
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk | ||
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 110V-240V AC | |
Ingangsstroom | 0.6A | |
Polariteit pin midden | Positief | |
Uitgangsspanning | 5 DC | |
Uitgangsstroom | 2.6A | |
Vermogensopname | 5 | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 287 mm [11.3 in] | |
Gewicht product | 1498 g [52.9 oz] | |
Hoogte product | 40 mm [1.6 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 165 mm [6.5 in] | |
Type behuizing | Aluminium | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 2.3 kg [5.1 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Infrarood-afstandsbediening | |
1 - 4x1 VGA-schakelaar | ||
1 - 90cm VGA-kabel | ||
1 - Universele voedingsadapter (VS/GB/EU/AU) |
Accessoires
Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
1,8m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
15 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
1,8 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M
Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo
4,5 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M
Easily connect an iPod or other MP3 player to your stereo
90cm Stereo Audiokabel - 3,5mm naar 2x RCA M/M
Sluit uw computer of audiospeler aan op een audio-apparaat met RCA-aansluiting
6 ft Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Male
Sluit uw computer of audiospeler aan op een audio-apparaat met RCA-aansluiting
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
VS410RVGAA_rev 1.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- VS410RVGAA_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
This device outputs a VGA signal. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.
Target connection | First conversion | Second conversion (if required) |
DVI-D | VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. | HDMI to DVI-D: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. |
DVI-I | VGA to DVI-I: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/DVIVGA/. | N/A |
HDMI |
VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. |
N/A |
DisplayPort | VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. | HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort. |
Note: You might need to use more than one converter as part of your solution; however, you should try to use the least number of converters and cables to connect your source and destination. If you have the option to convert to multiple target video connections, choose the option that requires the fewest number of conversions.
DVI-I and DVI-D
When you convert from VGA to DVI, you need to know if you are converting to a DVI-I or a DVI-D connection. For more information about how to identify the type of connection that you need, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_signal_converters_dvi_interface.
You also need to know which form of DVI that you are using, because DVI-I supports both analog (VGA) and digital (HDMI) signals, while DVI-D only supports digital (HDMI) signals.
Note: Certain devices may have a DVI-I connection but only support DVI-D signaling. It is important to verify that your DVI-I device supports DVI-I signaling.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This device has a VGA input port. If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.
Source connection |
Conversion |
DVI-I |
DVI-I to VGA: https://www.startech.com/DVIVGAMFBK. |
DVI-D |
DVI-D to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=DVI-D&filter_AVOUTPUT=VGA. |
HDMI |
HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA. |
DisplayPort |
DisplayPort to VGA: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-VGA/. |
DVI-I and DVI-D
When you convert from DVI to VGA, you need to know if you are converting from a DVI-I or a DVI-D connection. For more information about how to identify the type of connection that you have, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_signal_converters_dvi_interface.
You also need to know which form of DVI that you are using, because DVI-I supports both analog (VGA) and digital (HDMI) signals, while DVI-D only supports digital (HDMI) signals. Some DVI-I connections only support DVI-D signaling. In this case, you must use a DVI-D to VGA converter.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a video splitter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video switch
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
Note: When you are testing setup components, you should avoid using video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI for use with an HDMI switch, you should use an HDMI source when you test the components.
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video switch, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video switch, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video switch from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video switch.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, switch, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.