StarTech.com

Meervoudige Video Ingang met Audio naar HDMI Schakelaar met Schaalaanpassing - HDMI / VGA / Component

Deel een HDMI®-beeldscherm tussen meerdere analoge of digitale videobronnen (zoals VGA, Component, S-Video, Composiet, HDMI)

Productcode: VS721MULTI

  • Ondersteunt analoge in- en uitgangsresoluties tot WUXGA (1920x1200) bij 60Hz
  • Voldoet aan HDMI® en HDCP
  • Ondersteunt analoge HDTV RGB/YPbPr/YCbCr in- en uitvoer tot 1080p bij 60Hz
€ 572,99 EUR exc BTW
€ 693,32 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang Component
Composite
HDMI
S-Video
VGA
AV-uitgang HDMI
Bekabeling HDMI
Industriestandaarden High Speed HDMI®, HDCP
Poorten 7
Prestaties
Maximale analoge resoluties VGA: 1920x1200
YPbPr: 1920x1080
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Ondersteunde resoluties Support VGA mode
640x480, 720x400, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200

Support YPbPR mode
720x480, 720x576, 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080, 1920x1080
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 3 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
1 - Component video (3 x RCA) Vrouwelijk
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk
1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk
3 - RCA Vrouwelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Connector B HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - 1 - HDMI
1 - 2 - HDMI
1 - 3 - HDMI
1 - 4 - VGA
1 - 5 - YPbPr
1 - 6 - CVSB
1 - 7 - S-VIDEO
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5 A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°c to 70°c (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°c to 85°c (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 0% tot 95% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 17.3 cm [6.8 in]
Gewicht product 1.8 kg [4 lb]
Hoogte product 4.5 cm [1.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 38.4 cm [15.1 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 45.9 cm [18.1 in]
Package Width 26 cm [10.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.7 kg [6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Audio/videoschakelaar van meerdere formaten naar HDMI®
1 - Infrarood-afstandsbediening
1 - Montage materiaal
1 - RS232 seriële kabel - 1,8 m
1 - Software-CD voor RS232-bediening
1 - universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)

Certificaties

Verwante producten

4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening
VS410HDMIE
4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening

Schakel tussen 4 HDMI-bronnen op een enkel beeldscherm of projector

€ 102,99 exc BTW
€ 124,62 inc BTW
2-poort USB HDMI KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231HDMIUA
2-poort USB HDMI KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en HDMI-monitor tussen 2 multimediacomputers

€ 212,99 exc BTW
€ 257,72 inc BTW
4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232
VS440HDMI
4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232

Deel en schakel vier afzonderlijke HDMI® audio/video-signalen tussen vier beeldschermen

€ 791,99 exc BTW
€ 958,31 inc BTW
4-poort VGA Audio Video Schakelaar met Bediening via RS232
VS410RVGAA
4-poort VGA Audio Video Schakelaar met Bediening via RS232

Schakel tussen vier afzonderlijke VGA-signalen op een enkel scherm

€ 260,99 exc BTW
€ 315,80 inc BTW
2-poort Automatische VGA Schakelaar
ST122VGAU
2-poort Automatische VGA Schakelaar

Schakel tussen 2 VGA-signalen op een enkel scherm; beschikt over automatische omschakeling op prioriteit

€ 57,99 exc BTW
€ 70,17 inc BTW

Accessoires