StarTech.com

2-poort HDMI Video Splitter met Audio - Gevoed via USB

Verdeel een HDMI®-bron met bijbehorende audio over 2 beeldschermen

Productcode: ST122HDMILE

  • Splitst een HDMI-bron op naar 2 uitgangen zonder signaalverlies
  • Geïntegreerde signaalversterker – plaats schermen tot op 15m afstand
  • Ondersteunt een breed scala aan HDTV-resoluties, van 480p tot 1080p
Bekijk meer
  • Gevoed via USB – geen stopcontact of externe voedingsadapter nodig
  • Voldoet aan High-Speed HDMI en HDCP 1.1
  • Compacte uitvoering
€ 67,99 EUR exc BTW
€ 82,27 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI
Industriestandaarden High Speed HDMI®, HDCP
Op elkaar aansluitbaar Ja
Poorten 2
Prestaties
Maximale kabellengte 15 m [49.2 ft]
Ondersteunde resoluties 480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p
1600x1200(UXGA)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Een HDMI-bron (pc / laptop) met een USB-poort voor het voeden van ST122LE.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Ingangsspanning 5 DC
Ingangsstroom 500mA
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 0% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 50 mm [2 in]
Gewicht product 76 g [2.7 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kabellengte 280 mm [11 in]
Kleur Zwart
Lengte product 75 mm [3 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 219 g [7.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-splitter
1 - 60cm USB-voedingskabel
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

2-poorts HDM-splitter en signaalversterker
ST122HDMI2
2-poorts HDM-splitter en signaalversterker

Verdeel een HDMI® audio- and videosignaal over twee beeldschermen tegelijkertijd

€ 139,99 exc BTW
€ 169,39 inc BTW
4-poorts HDMI-splitter en signaalversterker
ST124HDMI2
4-poorts HDMI-splitter en signaalversterker

Verdeel een HDMI® audio- and videosignaal over vier beeldschermen tegelijkertijd

€ 172,99 exc BTW
€ 209,32 inc BTW
4-poort DVI Video Splitter met Audio
ST124DVIA
4-poort DVI Video Splitter met Audio

Verdeel een DVI-signaal met audio over maximaal vier beeldschermen

€ 218,99 exc BTW
€ 264,98 inc BTW
2-poort DVI Video Splitter met Audio
ST122DVIA
2-poort DVI Video Splitter met Audio

Verdeel een DVI-signaal met audio over twee beeldschermen

€ 177,99 exc BTW
€ 215,37 inc BTW

Accessoires