Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 3.0-naar-HDMI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200 / 1080p
Sluit een HDMI-scherm aan via USB 3.0, terwijl de USB 3.0-poort beschikbaar blijft
Productcode: USB32HDEH
- Ondersteunt resoluties met een hoge definitie (maximaal 1920x1200/1080p)
- Ingebouwde 1-poorts USB 3.0 hub
- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Eenvoudige en snelle installatie
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
- Stuurprogamma met ondersteuning schermrotatie
- Ondersteunt het gebruik van meerdere USB32HDEH-adapters op één enkel systeem (maximaal 5)
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De USB32HDEH USB 3.0-naar-HDMI®-adapter verandert een USB 3.0 poort in een HDMI-uitgangspoort met 1920x1200/1080p video-ondersteuning. De adapter heeft een ingebouwde USB 3.0 pass-through, die een verbindingspoort biedt in plaats van de USB-poort die wordt gebruikt voor de aansluiting van de HDMI-adapter – een ideale alternatieve oplossing voor Ultrabook™- of laptopgebruikers die slechts over een beperkt aantal USB-poorten beschikken.
Deze USB-naar-HDMI-adapter werkt als een externe grafische kaart en is een gemakkelijke manier om multimonitorcapaciteit aan een USB 3.0-desktop of -laptop toe te voegen (optimale prestatie bij USB 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).
Dankzij de SuperSpeed USB 3.0-interface met hoge bandbreedte (5 Gbps) levert de adapter een vloeiende hoge-definitieinhoud op uw HDMI-scherm/-projector. De adapter kan worden gebruikt als een spiegel van de hoofddesktop door op ieder scherm hetzelfde beeld te tonen, of om de desktop uit te breiden voor twee keer zoveel werkruimte en een hogere productiviteit. Dankzij de meegeleverde HDMI-naar-DVI-adapter kan dit apparaat ook met een DVI-scherm worden gebruikt.
Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.
Aanbevolen systeemvereisten:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4GB of hoger
StarTech.com Voordeel
- Houd een USB 3.0 poort beschikbaar op uw Ultrabook of smalle laptop, dankzij de ingebouwde USB 3.0 hub
- Geniet van een vloeiende video-inhoud met hoge definitie dankzij een USB 3.0-verbinding met hoge bandbreedte
Toepassingen
Voeg een tweede HDMI-scherm met volledige HD-capaciteit toe
Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
Bekijk grote of meerdere spreadsheets op verschillende schermen
Gebruik de adapter om uw PC op uw HDMI-projector of -scherm aan te sluiten om familiefoto's en films te bekijken
Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
Voer meerdere applicaties op verschillende schermen uit - controleer uw e-mails op het ene scherm en surf op het internet op het andere scherm
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2410880 | |
Tech Data - Belgium | 4428262 | |
UPC Code | 065030850629 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Ja | |
Chipsetcode | MCT - T6-688SL | |
Geheugen | 16MB DDR II | |
Industriestandaarden | SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 | |
Uitgangssignaal | HDMI | |
USB pass-through | Ja | |
Prestaties | ||
Algemene specificaties | This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset. | |
Audiospecificaties | 2-kanaals stereo (48Khz) | |
Maximale digitale resoluties | 1920x1200 | |
Ondersteunde resoluties | Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 |
|
Ondersteuning breedbeeld: | Ja | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk | |
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk | ||
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64) |
|
Microsoft WHQL-gecertificeerd | Ja | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Sluit maximaal vijf USB32HDEH adapters op één pc aan - Zie handleiding voor systeemeisen | |
Systeem- en kabelvereisten | CPU: i3 dual core 2,8 GHz RAM: 2 GB of hoger Volledige HD-video: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of hoger |
|
Not intended for gaming | ||
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Gevoed via USB | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Opslagtemperatuur | -10°C to 75°C (14°F to 167°F) | |
Vochtigheid | <85% niet-condenserend | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 49 mm [1.9 in] | |
Gewicht product | 75 g [2.6 oz] | |
Hoogte product | 17 mm [0.7 in] | |
Kabellengte | 160 mm [6.3 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 85 mm [3.3 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB 3.0 naar HDMI Adapter | |
1 - HDMI naar DVI Adapter | ||
1 - Software-CD | ||
1 - Handleiding |
Compatibiliteit



Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Verwante producten
USB 3.0-naar-HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter voor Mac & pc – DisplayLink gecertificeerd – HD 1080p
Sluit een extra HDMI-scherm aan op uw Mac® of pc met USB 3.0 technologie dat geschikt is voor het afspelen van video met 1080p
USB 3.0 naar 4K HDMI externe Multi-Monitor grafische videoadapter – DisplayLink gecertificeerd – Ultra HD 4K
Sluit een extra HDMI-scherm aan op uw pc met USB 3.0 technologie die geschikt is voor het afspelen in 4K
USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter
Sluit een HDMI®- en DVI-I-beeldscherm aan via een USB 3.0-poort voor een externe oplossing voor het aansluiten van meerdere 1080p HD-monitoren
Slanke USB 3.0 naar HDMI externe videokaartadapter voor meerdere schermen – 1920x1200 / 1080p
Sluit via deze slanke USB 3.0-adapter een HDMI-scherm aan voor een ideale oplossing met meerdere schermen voor uw Ultrabook® of laptop
Accessoires
1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M
Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm
3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M
Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm
Productondersteuning
Drivers en downloads
Drivers:
-
[Trigger MCT] USB Display Adapter.zip
Version: 18.01.0118.3679 - Windows_Release_Notes.txt
Handleiding:
-
USB32HDEH rev2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USB32HDEH_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
You may have heard of USB video adapters, and have been wondering what they are, and whether or not they will work in your setup.
USB video adapters are devices that take one USB port and go to one or many video connections, such as VGA, DVI, HDMI or DisplayPort. This is useful if you would like to add an additional display to your computer setup, but are out of video connections on your computer.
USB video adapters allow you to mirror or duplicate your display, so the same windows are shown on all of your displays, or extend your desktop, so that you can have different windows on each display.
So what do you need to know before you purchase a USB video adapter?
- USB video adapters require the computer to have a free USB port.
- Check which video connections your display has, and select the appropriate USB video adapter.
- Ensure that the USB video adapter is compatible with your operating system.
- USB video adapters require your video card to be able to handle an additional display. This is because USB video adapters work with your onboard or dedicated video card to drive additional displays. For this reason you are advised to confirm this with your video card manufacturer.
- Consider what you will be doing on the additional display. If you are looking to perform less graphically intensive activities like using Microsoft Office, email, or basic web surfing, you can use any USB video adapter. If you are looking to perform more graphically intensive activities like high end photo or video editing, you want a USB video adapter with dedicated memory.
There are a few other important things to note:
- When using multiple USB video adapters on the same computer, they need to use the same chipset family. For example, MCT/Trigger, DisplayLink or Fresco. Note: How many adapters you can use depends on the SKU.
- You may not be able to use a USB video adapter with an All-In-One computer. These computers are almost always hardwired to only accept a single display.
- You may not be able to use a USB video adapter with a touchscreen computer or display. A mixture of touchscreen and non-touchscreen devices can conflict with the video card.
- You should not use a USB video adapter to play video games. They are not designed for use with video games, and their performance with them is poor at best.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
NB: Sluit de USB-videoadapter pas fysiek op uw computer aan wanneer de desbetreffende instructie verschijnt (Stap 5).
Controleer, voordat u dit apparaat installeert, of uw besturingssysteem up-to-date is (hebt u bijv. de meest recente servicepack geïnstalleerd?).
Installatie van het stuurprogramma:
- Download de meest recente stuurprogramma's van de StarTech.com website (http://www.startech.com/Downloads). U kunt het onderdeelnummer en de product-ID op de verpakking van het product vinden.
NB: Windows slaat de bestanden meestal op in de map Downloads die gekoppeld is aan uw gebruikersaccount (bijvoorbeeld, C:\Gebruikers\uw_naam\Downloads).
- Als de download is voltooid, klikt u met de rechtermuisknop op de zipmap die u hebt gedownload, selecteert uAlles uitpakken en volgt u de instructies op het scherm.
- Klik in de lijst met uitgepakte bestanden met de rechtermuisknop op het bestand Setup.exe en selecteer Als beheerder uitvoeren.
NB: Als de optie Als beheerder uitvoeren niet beschikbaar is, kunt u proberen het installatieprogramma vanuit het gezipte bestand uit te voeren. Pak de bestanden uit volgens de instructies in stap 2.
- Volg de instructies op het scherm om de stuurprogramma's van het apparaat te installeren en start de computer opnieuw, wanneer de desbetreffende instructie verschijnt.
- Nadat Windows opnieuw is gestart, sluit u de USB-videoadapter aan op uw computer.
- Uw computer zal de installatie van het stuurprogramma automatisch voltooien en uw apparaat zal dan gebruiksklaar zijn.
NB: De installatie kan enkele seconden duren. Tijdens de installatie kan uw scherm flikkeren; dit is normaal. Als de installatie voltooid is, ziet u dat uw Windows bureaublad is uitgebreid op het extra scherm.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
NB: Sluit de USB-videoadapter pas fysiek op uw computer aan wanneer de desbetreffende instructie verschijnt (Stap 5).
Controleer, voordat u dit apparaat installeert, of uw besturingssysteem up-to-date is (hebt u bijv. de meest recente servicepack geïnstalleerd?).
Installatie van het stuurprogramma:
- Download de meest recente stuurprogramma's van de StarTech.com website (http://www.startech.com/Downloads). U kunt het onderdeelnummer en de product-ID op de verpakking van het product vinden.
NB: Windows slaat de bestanden meestal op in de map Downloads die gekoppeld is aan uw gebruikersaccount (bijvoorbeeld, C:\Documenten en instellingen\uw_naam\Mijn documenten\Downloads).
- Als de download is voltooid, klikt u met de rechtermuisknop op de zipmap die u hebt gedownload, selecteert u Alles uitpakken en volgt u de instructies op het scherm.
- Dubbelklik in de lijst met uitgepakte bestanden op het bestand Setup.exe.
- Volg de instructies op het scherm om de stuurprogramma's van het apparaat te installeren en start de computer opnieuw, wanneer de desbetreffende instructie verschijnt.
- Nadat Windows opnieuw is gestart, sluit u de USB-videoadapter aan op uw computer.
- Uw computer zal de installatie van het stuurprogramma automatisch voltooien en uw apparaat moet dan gebruiksklaar zijn.
NB: De installatie kan enkele seconden duren. Tijdens de installatie kan uw scherm flikkeren; dit is normaal. Als de installatie voltooid is, ziet u dat uw Windows bureaublad is uitgebreid op het extra scherm.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
*Koppel uw USB-videoadapter fysiek los van de computer voordat u de onderstaande stappen uitvoert*
Windows 8
- Druk op uw toetsenbord op de Windows-toets + X.
- Klik op Configuratiescherm.
- Klik op Programma's en onderdelen.
- Klik op Een programma verwijderen om een lijst met alle op uw computer geïnstalleerde software weer te geven.
- Zoek en selecteer de USB Display Device (Trigger Family) software.
- Klik op Verwijderen bovenaan uw scherm om de verwijderingsprocedure te starten en start de computer opnieuw wanneer de desbetreffende instructie verschijnt.
Windows 7 / Vista
- Klik op Start.
- Klik op Configuratiescherm.
- Klik op Programma's en onderdelen.
- Klik op Een programma verwijderen om een lijst met alle op uw computer geïnstalleerde software weer te geven.
- Zoek en selecteer de USB Display Device (Trigger Family) software.
- Klik op Verwijderen bovenaan uw scherm om de verwijderingsprocedure te starten en start de computer opnieuw wanneer de desbetreffende instructie verschijnt.
Windows XP
- Klik op Start.
- Klik op Configuratiescherm.
- Klik op Programma's toevoegen/verwijderen om een lijst met alle op uw computer geïnstalleerde software weer te geven.
- Zoek en selecteer de USB Display Device (Trigger Family) software.
- Klik op Verwijderen om de verwijderingsprocedure te starten en start de computer opnieuw wanneer de desbetreffende instructie verschijnt.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Windows 10 / 8
- Druk op uw toetsenbord op de Windows-toets + X en selecteer Configuratiescherm.
- Klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen, en klik dan op Beeldscherm.
- Klik op de optie Resolutie of Resolutie aanpassen in de linkerkolom.
- Vouw het vervolgkeuzemenu naast "Meerdere beeldschermen" uit en selecteer Deze beeldschermen dupliceren.
- Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.
Windows 7, Vista
- Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
- Klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen en klik dan op Beeldscherm.
- Klik op de optieResolutie of Resolutie aanpassen in de linkerkolom.
- Vouw het vervolgkeuzemenu naast "Meerdere beeldschermen" uit en selecteer Deze beeldschermen dupliceren.
- Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.
Windows XP
- Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
- Dubbelklik op Beeldscherm.
- Klik op het tabblad Instellingen .
- Schakel het vakje uit naast Mijn Windows desktop uitbreiden op dit beeldscherm.
- Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
Wanneer u problemen probeert op te lossen met een USB-videoadapter, zijn er enkele snelle tests die u kunt uitvoeren om mogelijke problemen uit te sluiten. U kunt testen of de volgende componenten goed werken en niet de oorzaak van het probleem zijn:
-
Videokabels
-
Videobron
-
Videobestemming
-
USB-videoadapter
Probeer het volgende om uw installatiecomponenten te testen:
-
Gebruik de videokabels, videobron, videobestemming en USB-videoadapter in een andere configuratie om te zien of het probleem door de componenten of de configuratie wordt veroorzaakt.
-
Gebruik een andere videokabel, videobron, videobestemming en USB-videoadapter in uw configuratie om te zien of het probleem nog steeds aanwezig is. Idealiter zou u een component moeten testen waarvan u weet dat deze in een andere configuratie werkt.
Bij het testen van uw kabels raden wij u het volgende aan:
-
Test elke kabel afzonderlijk.
-
Gebruik korte kabels bij het testen.
Als u de videokabels, videobron, videobestemming en USB-videoadapter test, raden wij u het volgende aan:
-
Controleer Apparaatbeheer onder Beeldschermadapters, USB-controllers of USB-beeldschermadapters. Druk daarvoor op de Windows-toets + R, typ devmgmt.msc en druk op Enter om Apparaatbeheer te openen.
-
Wanneer u de USB-videoadapter niet onder Apparaatbeheer ziet, zie dan deze FAQ: http://www.startech.com/faq/usb_general_os_cannot_detect_device
-
Als het apparaat een fout heeft, moet u de stuurprogramma's opnieuw installeren en daarbij de instructies op de website volgen.
-
Controleer of de stuurprogramma's van uw videokaart up-to-date zijn. U kunt controleren welke videokaart u hebt in Apparaatbeheer onder Beeldschermadapters. Het is raadzaam direct naar de website van de videokaartfabrikant te gaan om te zien wat de meest recente stuurprogramma's zijn.
-
Controleer of het beeldscherm door Windows wordt gedetecteerd.
Om te controleren of Windows het beeldscherm detecteert dat een computer gebruikt waarop een versie van Windows XP draait, doet het u volgende:
- Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op Eigenschappen.
- Klik op het tabblad Instellingen.
- Als de melding Versleep de beeldschermpictogrammen zodat ze overeenkomen met de fysieke posities van uw beeldschermen verschijnt, betekent het dat Windows meer dan één beeldscherm detecteert. U kunt op het vervolgkeuzemenu onder Beeldscherm klikken om te zien welke beeldschermen zijn gedetecteerd. Deze optie is niet beschikbaar als Windows slechts één beeldscherm detecteert.
Om te controleren of Windows het beeldscherm detecteert dat een computer gebruikt waarop een versie van Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 draait, doet het u volgende:
- Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op Schermresolutie.
- U kunt op het vervolgkeuzemenu onder Beeldscherm klikken om te zien welke beeldschermen zijn gedetecteerd.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Als hardwareversnelling in een van uw softprogramma's is ingeschakeld, kan dit het beheer van hulpbronnen verslechteren en de prestatie van uw USB-videoadapter beperken. Als u met dit probleem wordt geconfronteerd, moet u hardwareversnelling in het (de) betreffende programma('s) uitschakelen.
Om hardwareversnelling in veel voorkomende applicaties en besturingssystemen uit te schakelen, moet u een van de volgende reeks stappen doorlopen, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.
Internet Explorer 9 en later
NB: Eerdere versies van Internet Explorer maakten geen gebruik van hardwareversnelling.
- Klik op de knop Start.
- Open het Configuratiescherm.
- Klik op Netwerk en Internet.
- Klik op Internetopties.
- Klik op het tabblad Geavanceerd.
- Ga naar scherm Versnelde grafische afbeeldingen.
- Kruis het Softwarerendering gebruiken in plaats van GPU-rendering aan.
- Klik op Toepassen.
- Start uw computer opnieuw.
Mozilla Firefox
- Open Firefox.
- Druk op Alt-toets.
- Klik op Gereedschap en Opties.
- Klik op de pictogram Geavanceerd.
- Klik op het tabblad Algemeen.
- Schakel onder Bladeren het selectievakje Hardwareversnelling gebruiken, indien beschikbaar uit.
- Klik op de knop OK .
- Start uw webbrowser opnieuw.
Google Chrome
- Open Google Chrome.
- Klik op het pictogram Opties (dit heeft drie horizontale lijnen).
- Klik op Instellingen.
- Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
- Blader naar de onderkant van het scherm en schakel het selectievakje Hardwareversnelling gebruiken, indien beschikbaar uit.
- Start uw webbrowser opnieuw.
Microsoft Office 2013 / 2010
- Open een willekeurig programma in Microsoft Office (bijv. Microsoft Word).
- Klik op het tabblad Bestand.
- Klik in het menu aan de linkerkant van het scherm op Opties.
- Klik op Geavanceerd.
- Schakel onder Weergave het selectievakje Grafische hardwareversnelling uitschakelen in.
- Sluit en start al uw Microsoft Office-programma's die u open had opnieuw.
Windows 10 / 8
- Druk op de Windows-toets +X.
- Klik op Configuratiescherm.
- Klik op Persoonlijke instellingen.
- Selecteer een thema met hoog contrast.
Windows 7 / Vista
- Klik op de knop Start.
- Klik op Configuratiescherm.
- Klik op Persoonlijke instellingen.
- Kies een non-Aero thema. Idealiter zou u een basisthema en thema met hoog contrast kiezen.
Windows XP
- Klik op de knop Start.
- Open het Configuratiescherm.
- Selecteer Beeldscherm.
- Klik op het tabblad Instellingen.
- Klik op Geavanceerd.
- Klik op het tabblad Problemen oplossen.
- Verplaats de schuifregelaar Hardwareversnelling naar Geen.
- Start uw computer opnieuw.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Als het beeldscherm dat via uw USB-beeldschermadapter is aangesloten niet wordt ingeschakeld nadat het langere tijd in de slaapstand heeft gestaan, heeft Windows waarschijnlijk automatisch de USB root hub uitgeschakeld om energie te besparen.
De onderstaande stappen beschrijven hoe u de USB root hub zodanig configureert dat het beeldscherm ingeschakeld blijft als het in de slaapstand staat, zodat dit probleem niet meer voorkomt.
Windows 8 / 10
- Druk op uw toetsenbord op de Windows-toets + X en selecteer Configuratiescherm.
- Klik op Hardware en geluiden, en klik dan op Energieopties.
- Klik op Schema-instellingen wijzigen voor het schema dat u wilt wijzigen.
- Klik op Gevanceerde energie-instellingen wijzigen.
- Klik op het plusteken (+) naast "USB-instellingen" en "Instelling voor selectieve USB-onderbreking" om de opties uit te klappen en de instelling in Uitgeschakeld te wijzigen.
- Klik op OK om de instelling toe te passen.
NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.
Windows 7 / Vista
- Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
- Klik op Hardware en geluiden, en klik dan op Energieopties.
- Klik op Schema-instellingen wijzigen voor het schema dat u wilt wijzigen.
- Klik op Gevanceerde energie-instellingen wijzigen.
- Klik op het plusteken (+) naast "USB-instellingen" en "Instelling voor selectieve USB-onderbreking" om de opties uit te klappen en de instelling in Uitgeschakeld te wijzigen.
- Klik op OK om de instelling toe te passen.
NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.
Windows XP
- Klik op uw bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Mijn computer en selecteer Eigenschappen.
- Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
- Klap USB-controllers uit door op de pijl links ernaast te klikken.
- Klik met de rechtermuisknop op het eerste USB Root Hub apparaat en selecteer Eigenschappen.
- Klik op het tabblad Energiebeheer.
- Verwijder het vinkje in het vak naast De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen.
- Klik op OK om de instelling toe te passen.
- Herhaal stap 4-7 voor alle resterende apparaten in het gedeelte USB-controllers met "Root Hub" in de naam.
NB: U moet wellicht uw USB-beeldschermadapter loskoppelen en weer aansluiten nadat u deze instellingen hebt toegepast om weer verbinding te maken.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoewel het doel van onze USB-videoadapters is extra videoweergave aan uw laptop of desktop toe te voegen, hebben deze adapters nog wel enige ondersteuning van uw interne videokaart nodig. Bij een klein aantal videokaarten kan door de toevoeging van een USB-videoadapter het maximum aantal beschikbare hulpbronnen worden overschreden, waardoor een van de aangesloten beeldschermen wordt uitgeschakeld.
Als mogelijke oplossing van dit probleem raden wij het gebruik van een krachtigere USB-videoadapter met een grotere geïntegreerde RAM aan, zoals onze USB32VGAPRO (512MB), USB32DVIPRO (512MB), USB32DPPRO (512MB) or USB32HDDVII (1GB).
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Touchscreens
Een mix van touchscreens en non-touchscreens kan een conflict veroorzaken met uw interne videokaart. Vanwege deze beperking kunnen de touchscreenfuncties worden uitgeschakeld wanneer de USB-videoadapter wordt aangesloten, of de USB-videoadapter werkt wellicht helemaal niet. Neem contact op met de fabrikant van uw systeem en vraag of uw specifieke model een secundair beeldscherm al of niet kan ondersteunen.
All-in-one computers
Vele all-in-one computersystemen beperken het aantal mogelijke beeldschermen tot één. Dit is een beperking wat betreft de manier waarop all-in-one computers meestal worden geproduceerd, waardoor de toevoeging van een extern beeldscherm niet mogelijk kan zijn ongeacht of een USB-videoadapter wordt gebruikt. Neem contact op met de fabrikant van uw systeem en vraag of uw specifieke model een secundair beeldscherm al of niet kan ondersteunen.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Wanneer u op afstand bediende desktopsoftware gebruikt voor toegang tot een computer met een USB-videoadapter, houd dan rekening met het volgende:
- Niet alle op afstand bediende desktopsoftware ondersteunt meerdere beeldschermen.
- Niet alle op afstand bediende desktopsoftware ondersteunt beeldschermen die USB-videoadapters gebruiken.
- Als het primaire beeldscherm een beeldscherm is dat een USB-videoadapter gebruikt, kunnen er problemen ontstaan. Als dat het geval is, kunt u proberen te blijven inloggen omdat het beeldscherm kan terugkomen nadat u hebt ingelogd.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Om uw muis goed te kunnen bewegen tussen schermen, moet u uw schermen in Windows aanpassen zodat deze overeenstemmen met de fysieke locatie van uw schermen op uw bureau. Daarvoor moet u de volgende stappen doorlopen afhankelijk van uw besturingssysteem:
Windows 10 en Windows 8
- Druk op uw toetsenbord op de Windows-toets + X en selecteer Configuratiescherm.
- Klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen, en klik dan op Beeldscherm.
- Klik op de optie Resolutie of Resolutie aanpassen in de linkerkolom, waar uw beeldschermen als genummerde pictogrammen worden weergegeven.
- Klik op Identificeren om de nummers van elk aangesloten beeldscherm weer te geven; u ziet dan hoe het besturingssysteem de posities ervan heeft toegewezen.
- Klik op en versleep de beeldschermpictogrammen zodanig dat ze het best overeenkomen met uw eigen configuratie.
- Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.
Windows 7 en Windows Vista
- Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
- Klik op Vormgeving en persoonlijke instellingen en klik dan op Beeldscherm.
- Klik op de optieResolutie of Resolutie aanpassen in de linkerkolom, waar uw beeldschermen als genummerde pictogrammen worden weergegeven.
- Klik op Identificeren om de nummers van elk aangesloten beeldscherm weer te geven; u ziet dan hoe het besturingssysteem de posities ervan heeft toegewezen.
- Klik op en versleep de beeldschermpictogrammen zodanig dat ze het best overeenkomen met uw eigen configuratie.
- Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.
Windows XP
- Klik op de knop Start en selecteer Configuratiescherm.
- Dubbelklik op Beeldscherm.
- Klik op het tabblad Instellingen, waarna uw beeldschermen als genummerde pictogrammen worden weergegeven.
- Klik op Identificeren om de nummers van elk aangesloten beeldscherm weer te geven; u ziet dan hoe het besturingssysteem de posities ervan heeft toegewezen.
- Klik op en versleep de beeldschermpictogrammen zodanig dat ze het best overeenkomen met uw eigen configuratie.
- Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster.
Om het beeld van uw primaire beeldscherm te spiegelen in plaats van uw bureaublad uit te breiden, raadpleeg de volgende FAQ: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Als Aanwijzerspoor weergeven of Precisie van de aanwijzer verbeteren is ingeschakeld onder muisinstellingen, kunnen er zichtbaarheidsproblemen ontstaan met de muisaanwijzer op het beeldscherm dat op de USB-videoadapter is aangesloten.
Om dit probleem op te lossen, kunt u Aanwijzerspoor weergeven en Precisie van aanwijzer verbeteren uitschakelen met behulp van de onderstaande stappen:
Windows 8
- Houd op uw toetsenbord de Windows-toets ingedrukt en druk op X.
- Klik op Configuratiescherm.
- Klik op Hardware en geluiden.
- Klik op Muis onder Apparaten en printers.
- Klik op het tabblad Aanwijzeropties.
- Verwijder het vinkje voor Aanwijzerspoor weergeven.
- Verwijder het vinkje voor Precisie van de aanwijzer verbeteren.
- Klik op de knop Toepassen.
Windows 7 / Vista
- Klik op Start.
- Klik op Configuratiescherm.
- Klik op Hardware en geluiden.
- Klik op Muis onder Apparaten en printers.
- Klik op het tabblad Aanwijzeropties.
- Verwijder het vinkje voor Aanwijzerspoor weergeven.
- Verwijder het vinkje voor Precisie van de aanwijzer verbeteren.
- Klik op de knop Toepassen.
Windows XP
- Klik op Start.
- Klik op Configuratiescherm. (NB: Als uw configuratiescherm is ingesteld op categorieweergave selecteert u Overschakelen naar klassieke weergave)
- Klik op Muis.
- Klik op het tabblad Aanwijzeropties.
- Verwijder onder Zichtbaarheid het vinkje voor Aanwijzerspoor weergeven.
Als het probleem daardoor niet is opgelost, zie: Hoe kan ik de prestatie van mijn USB-videoadapter in Windows verbeteren?
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.