Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

USB 3.0 naar VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

Productcode: USB32VGAE

Sluit een VGA-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle externe monitoraansluiting met resoluties tot 2048x1152

Eigenschappen
  • SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0

  • Ondersteuning van resoluties tot 2048x1152

  • Eenvoudige en snelle installatie

Meer functies . . .
  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig

  • Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm

  • Stuurprogamma met ondersteuning schermrotatie

  • Ondersteuning voor Windows® Aero

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 99,99 EUR exc BTW
€ 120,99 inc BTW

ID: USB32VGAE

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USB32VGAE USB 3.0 naar VGA Adapter zet een vrije USB 3.0-poort om naar een VGA-uitgang met een hoge resolutie tot 2048x1152 – een handige externe video-oplossing voor het gemakkelijk toevoegen van multi/dual-monitor-functionaliteit aan een desktopcomputer of laptop via USB 3.0 (optimale prestaties via USB 3.0, achterwaarts compatibel met USB 2.0). De adapter maakt gebruik van de SuperSpeed USB 3.0-interface met hoge bandbreedte ( tot 5 Gbit/s) en functioneert als een externe grafische kaart die vloeiende videobeelden in hoge resolutie stuurt naar uw VGA-beeldscherm; de adapter kan worden gebruikt om uw bureaublad te dupliceren, met op elk beeldscherm hetzelfde beeld, of om uw bureaublad uit te breiden en zo uw werkruimte te verdubbelen en uw productiviteit te verhogen. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com Aanbevolen systeemvereisten: CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen) RAM: 4 GB of meer
StarTech.com Voordeel
  • De omzetting van SuperSpeed USB 3.0 naar VGA zorgt voor meer bandbreedte en vloeiende video in hoge resolutie
  • Extern via USB gevoed apparaat is de eenvoudigste manier om grafische functionaliteit toe te voegen aan uw systeem zonder de behuizing te hoeven openen en of de garantie ongeldig te maken
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Toepassingen
  • Voeg een extra VGA-beeldscherm toe en breid de weergave van uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren
  • Sluit meerdere VGA-monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties
  • Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes
  • Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere
  • Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere
  • Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen
  • Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode MCT - T5-302A
Geheugen 16MB DDR II
Industriestandaarden SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Maximale analoge resoluties 2048x1152
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit maximaal vijf USB32VGAE-adapters aan op een enkele pc - zie handleidng voor systeemvereisten
Systeem- en kabelvereisten Kantoortoepassing:
CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM: 2 GB of hoger

Volledige HD-video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid <85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 43.5 mm [1.7 in]
Gewicht product 300 g [10.6 oz]
Hoogte product 15.5 mm [0.6 in]
Kabellengte 160 mm [6.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 78 mm [3.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.4 kg [0.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar VGA Adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties
USB 3.0 naar HDMI / DVI Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 naar HDMI / DVI Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 1920x1080

Sluit een HDMI®-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle (1080p HD) externe monitoraansluiting

€ 103,99 exc BTW
€ 125,83 inc BTW

1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M
USB2DVIMM6

1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing

€ 141,99 exc BTW
€ 171,81 inc BTW

USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter
USB2VGAE2

USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

€ 59,99 exc BTW
€ 72,59 inc BTW

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ

1,8 m Coax High Resolution VGA Monitor verlengkabel - HD15 M/F

Verleng uw VGA-monitoraansluiting met 1,8 m

€ 8,99 exc BTW
€ 10,88 inc BTW

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Verleng uw VGA-aansluitingen tot 3 m

€ 14,99 exc BTW
€ 18,14 inc BTW

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ3

91 cm Coax High Resolution VGA monitor verlengkabel - HD15 M/F

Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.